Caterpillar 303.5CCR

Caterpillar 303.5CCR

Prezzo
29.000 USD
Anno
2007
Ore di utilizzo
6333 h
E-mail x
Name

Indirizzo e-mail:*

Indirizzo e-mail dell'amico:*

Messaggio:

Informazioni base
MarcaCaterpillar 303.5CCR
CategoriaEscavatori cingolati
Numero di serieDMY01582
N. stockEQ112293
Numero di catalogoCU4347402
Anno di costruzione2007
Ore di utilizzo6333 h
PaeseStati Uniti d'America
Ubicazione della macchinaMilford, MA
Prezzo
Prezzo (IVA esclusa)$ 29.000
IVA-
Prezzo (IVA inclusa)-
Features
Accessori
IlluminazioneLIGHTING
POLLICE BENNA, IDRAULICOTHUMB, HYDRAULIC
PILOT CONTROLPILOT CONTROL
Altre informazioniCOUPLER (110443)
24 BUCKET (EA7021502)
12 BUCKET (EF609000881)
ENGINE S/N S3Q05832
47 BUCKET (CHMHCL085206)
THUMB (7JW08752)
20 BUCKET (HD70200008)
30 BUCKET (HD70500045)
AIR CLEANER, DOUBLE ELEMENT
AUTO IDLE, WITH TRAVEL ALARM
BELT, SEAT, 2 RETRACTABLE
BLADE, STRAIGHT
CAB, WITH AIR CONDITIONER
CONTROL, PATTERN CHANGER
CONTROL, TRAVEL WITH PEDALS
COUNTERWEIGHT, EXTRA
DRAIN, ECOLOGY
HYDRAULICS, 2-WAY AUXILIARY
LIGHT, CAB
LINES, AUXILIARY, LONG STICK
LINES, BUCKET (LONG STICK)
SEAT, FABRIC
TRACK, RUBBER BELT
CAT 30" HDR (0.40 CYD) BUCKET
INSTRUCTIONS, ANSI
LINES, BOOM
INSTRUCTIONS, ENGLISH
ROLL ON-ROLL OFF
STICK, LONG, W/ THUMB BRACKET
LINKAGE, BUCKET, W/LIFTING EYE
LIGHT, BOOM, LEFT SIDE
HYDRAULICS, W/2ND AUX.(LONG)
303.5C CR MINI HYD EXCAVATOR
Manda un'offerta
Tutto fatto!

La tua offerta è stata inoltrata con successo. Il venditore sarà in contatto presto!

messaggio al venditore
Brent Derosier
Telefono:+1 508 482 5742
Tim Perkins
100 QUARRY DR, MILFORD MA 01757-1729
Mike Sherman
100 QUARRY DR, MILFORD MA 01757-1729
Commenti
Nome:Azienda:E-mail:Telefono Aziendale:Città:Paese:
Risposta del venditore:via e-mailtelefonicamente