Caterpillar 303.5 E2 CR

Caterpillar 303.5 E2 CR

Prix
52 000 USD
Année
2017
Heures d'utilisation
812 h
E-mail x
Nom

Mon adresse e-mail :*

Adresse e-mail de mon ami :*

Message :

Généralités
MarqueCaterpillar 303.5 E2 CR
CatégoriePelle sur chenilles
Numéro de fabricationJWY02087
N° de stock1198974
Numéro de catalogueCU4388772
Année De Fabrication2017
Heures d'utilisation812 h
PaysÉtats-Unis
EmplacementFayetteville, NC
Prix
Prix (hors TVA)52 000 $
TVA-
Prix (TVA incluse)-
Features
Accessoires
CLIMATISEURAIR CONDITIONER
ÉclairageLIGHTING
CARBURANT DIESEL À TRÈS FAIBLE TENEUR EN SOUFREULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
AM FM RADIOAM FM RADIO
HYDRAULIQUE AUXILIAIREAUXILIARY HYDRAULICS
CARTERS MOTEURENGINE ENCLOSURES
FLÈCHE EN 1 PIÈCEBOOM, 1 PIECE
CHÂSSIS PORTEUR DE SÉRIECARBODY, STANDARD
RUBBER TRACKRUBBER TRACK
PILOT CONTROLPILOT CONTROL
Conditions
Bien
Assez bien
Médiocre
  • aspect général
  • éléments de sécurité
  • instruments, poste de conduite, console
  • moteur
  • circuit de refroidissement
  • circuit électrique, de démarrage et de charge
  • hydraulique
  • flèche
  • bras
  • godet
  • réducteurs
  • train de roulement
  • commentaires, divers réparations, remarques générales
aspect général
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Assez biena few are scratched
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • BienSt
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Non
  • Oui
éléments de sécurité
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Oui
  • Oui
  • Oui
instruments, poste de conduite, console
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • BienAll Cab glass is tinted
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Oui
  • Oui
  • Oui
  • Oui
  • Oui
  • 25%
moteur
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Non
  • Non
  • Oui
  • Oui
  • Non
  • Non
  • Non
  • Red
  • Normal
  • Normal
circuit de refroidissement
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Non
circuit électrique, de démarrage et de charge
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
hydraulique
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
flèche
  • Bien
  • Bien
  • Bien
bras
  • Bien
  • Bien
  • Bien
godet
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • WB
  • 25210033
  • 12 inch bucket
réducteurs
  • Bien
  • Bien
train de roulement
Condition Mesure
(G)
Mesure
(D)
% d'usure
(L)
% d'usure
(D)
Châssis porteurs - Côté gaucheBien
Châssis porteurs - Côté droitBien
Galets supérieursGood condition
Roues libres avantGood condition
SegmentsGood condition 20% worn
Patins12 inch rubber track 20% worn
commentaires, divers réparations, remarques générales
  • Good Retail machine.
Envoyer une offre
Tout est fait!

Votre offre a été transmise avec succès. Le vendeur sera en contact bientôt!

ENVOYER UN MESSAGE AU VENDEUR
CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES CORPORATIONVoir l'inventaireChoisir le contact
Please Contact your local Cat Dealer
Canada
Téléphone:+1 877 228 3519
Commentaires
Nom:Enterprise:E-mail:Téléphone professionnel:Ville:Pays:
Je souhaite que le vendeur me réponde par :E-MailTéléphone