Caterpillar 302.7DCR

Caterpillar 302.7DCR

Preis
auf Anfrage
Baujahr
2013
Betriebsstunden
3354 Std. h
E-Mail x
Name

E-Mail-Adresse:*

Die E-Mail-Adresse meines Freundes:*

Nachricht:

Basis Informationen
MarkeCaterpillar 302.7DCR
ProduktgruppeRaupenbagger
Serien Nr.LJL01540
KatalognummerCU2209106
Baujahr2013
Std3354 Std. h
LandGuatemala
Maschinen StandortGuatemala
Preisangabe
Preis ohne MwSt.auf Anfrage
Mwst.-
Preis mit MwSt.-
Features
Zubehör
PRODUKTLINKPRODUCT LINK
EPA LABELEPA LABEL
ZUSATZHYDRAULIKAUXILIARY HYDRAULICS
SCHNELLWECHSELEINRICHTUNG,COUPLER, QUICK
MOTORGEHÄUSEENGINE ENCLOSURES
AUSLEGER, ZWEITEILIGBOOM, 2 PIECE
UNTERWAGEN, STANDARDCARBODY, STANDARD
RUBBER TRACKRUBBER TRACK
KUPPLER, HYDRAULISCHCOUPLER, HYDRAULIC
PILOT CONTROLPILOT CONTROL
STRAIGHT TRAVEL PEDALSTRAIGHT TRAVEL PEDAL
Zusätzliche InformationenSerial Number Ref. #/SMCS Code Description Category Install Ind. Install Date Action
LJL01540 369-7867 302.7D MINI HYD EXCAVATOR None Modify
Attachments
385-4360 INSTRUCTIONS, ISO Factory None Modify
385-5177 LINES, HBCV, STICK & BOOM Factory None Modify
385-5238 LINKAGE, STANDARD Factory None Modify
386-6111 CANOPY Factory None Modify
386-6259 STICK, STANDARD Factory None Modify
386-6287 BLADE, DOZER, W/FLOAT Factory None Modify
386-9856 LINES, AUX, 2-WAY, STD STICK Factory None Modify
386-9862 CONTROLS, UNIVERSAL SAE Factory None Modify
387-0664 MANUAL, OPER. MAINT. SPANISH Factory None Modify
387-3795 MANUAL, PARTS Factory None Modify
387-6387 BELT, SEAT, 2" RETRACTABLE Factory None Modify
...C9931 1000 ENGINE Factory None Modify
Bedingungen
Gut
Angemessen
Schlecht
  • allgemeines erscheinungsbild
  • sicherheitsvorkehrungen
  • anzeigen, fahrerkabine, konsole
  • motor
  • kühlsystem
  • elektrisches system, anlass- und ladesystem
  • hydraulik
  • anbaugeräte / arbeitsgeräte
  • ausleger
  • stiel
  • schaufel/löffel
  • laufwerk
allgemeines erscheinungsbild
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • AngemessenCAPO QUEBRADO DE LA VISAGRA Y FALTA AISLANTE DE CALOR
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Ja
  • Nein
  • Nein
sicherheitsvorkehrungen
  • AngemessenNO FUNCIONA
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ja
anzeigen, fahrerkabine, konsole
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Nein
  • Nein
  • Nein
  • Nein
  • Ja
motor
  • AngemessenREEMPLAZAR
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • AngemessenREEMPLAZAR FILTRO DE ACEITE
  • Gut
  • Gut
  • Ja
  • Nein
  • Nein
  • Ja
  • Nein
  • NeinFUGA EN FILTRO DE ACEITE
  • Nein
  • ROJO ELC
  • NORMAL
  • NORMAL
kühlsystem
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Nein
elektrisches system, anlass- und ladesystem
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Nein
  • Nein
hydraulik
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • FUGA EN 02 MANGUERAS DEL CONTROL HIDRAULICO
anbaugeräte / arbeitsgeräte
  • Ja
ausleger
  • Gut
  • Gut
  • Gut
stiel
  • Gut
  • Gut
  • Gut
schaufel/löffel
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
laufwerk
Bedingung Messwert
(L)
Messwert
(R)
% verschlissen
(L)
% verschlissen
(R)
Laufrollenrahmen - linksGut
Laufrollenrahmen - rechtsGut
Senden Sie ein Angebot
Fertig!

Ihr Angebot wurde erfolgreich weitergeleitet. Der Verkäufer wird sich bald melden!

NACHRICHT AN VERKÄUFER
GENTRACSiehe InventarWebseiteKontaktauswahl
Kevin Rosales
Guatemala
Telefon:+502 502 2328 9050
Kommentare
Name:Kompanie:E-Mail:Geschäftstelefon:Stadt:Land:
Verkäufer soll antworten:E-Mailtelefonisch