Caterpillar 302.7DCR

Caterpillar 302.7DCR

Prix
31 178 USD
Année
2015
Heures d'utilisation
1800 h
E-mail x
Nom

Mon adresse e-mail :*

Adresse e-mail de mon ami :*

Message :

Généralités
MarqueCaterpillar 302.7DCR
CatégoriePelle sur chenilles
Numéro de fabricationLJL02979
N° de stock22040821
Numéro de catalogueCU4372950
Année De Fabrication2015
Heures d'utilisation1800 h
PaysFrance
EmplacementChateauroux / Luant, 36
Prix
Prix (hors TVA)31 178 $
TVA-
Prix (TVA incluse)-
Features
Accessoires
PLAQUE CECE PLATE
ÉclairageLIGHTING
HYDRAULIQUE AUXILIAIREAUXILIARY HYDRAULICS
ATTACHE RAPIDECOUPLER, QUICK
CARTERS MOTEURENGINE ENCLOSURES
LIGNE MARTEAUROCK DRILL ARRANGEMENT
Conditions
Bien
Assez bien
Médiocre
  • aspect général
  • éléments de sécurité
  • instruments, poste de conduite, console
  • moteur
  • circuit de refroidissement
  • circuit électrique, de démarrage et de charge
  • hydraulique
  • flèche
  • bras
  • godet
aspect général
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
éléments de sécurité
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Oui
instruments, poste de conduite, console
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Assez bien
moteur
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Non
  • Non
  • Non
  • Oui
  • Non
  • Non
  • Non
circuit de refroidissement
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Non
circuit électrique, de démarrage et de charge
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
hydraulique
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
flèche
  • Bien
  • Bien
  • Bien
bras
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • 1100 mm
godet
  • GODETS DE 450 / 700 / 140 mm
Envoyer une offre
Tout est fait!

Votre offre a été transmise avec succès. Le vendeur sera en contact bientôt!

ENVOYER UN MESSAGE AU VENDEUR
BERGERAT MONNOYEUR S.A.S.Voir l'inventaireSite InternetChoisir le contact
nadia tassefkoumte
France
Téléphone:+33 1 49228273
Commentaires
Nom:Enterprise:E-mail:Téléphone professionnel:Ville:Pays:
Je souhaite que le vendeur me réponde par :E-MailTéléphone