Caterpillar 302.5C

Caterpillar 302.5C

Preço
s/ consulta
Ano
2007
Horas de utilização
4258 h
Email x
Nome

O meu endereço de E-mail:*

Endereço de E-mail do meu amigo:*

Mensagem:

Informações básicas
MarcaCaterpillar 302.5C
Grupo de produtosEscavadoras de rastos
Número de sérieGBB02144
Número de catálogoCU4400229
Ano de fabrico2007
Horas de utilização4258 h
PaísDinamarca
Localização da máquinaBroendby
Preço
Preço sem IVAs/ consulta
IVA-
Preço com IVA-
Features
Outras informaçőesINCL LEVELING BUCKET / 2 BUCKETS / HYDRAULIC S60 COUPLER.
FRONT TYRES REMAINING: 40 %
DELIVERY TERMS: EXW
PRODUCTION COUNTRY: UK
CE MARKED: YES
GROSS WEIGHT: 2850 KG
Envie uma oferta
Tudo pronto!

A sua oferta foi enviada com successo. O vendedor entrara em contato em breve!

CONTATE O VENDEDOR
PON EQUIPMENT A/S (DENMARK)Veja InventárioWebsiteSeleccione contacto
Kristian Mains
Dinamarca
Telefone:+45 7025 2211
Comentários
Nome:Empresa:E-Mail:Nº De Telefone Comercial:Cidade:País:
Prefiro uma resposta do vendedor:por e-mailpor telefone