Caterpillar 301.7DCR

Caterpillar 301.7DCR

Prix
Sur Demande
Année
2015
Heures d'utilisation
902 h
E-mail x
Nom

Mon adresse e-mail :*

Adresse e-mail de mon ami :*

Message :

Généralités
MarqueCaterpillar 301.7DCR
CatégoriePelle sur chenilles
Numéro de fabricationLJ800320
N° de stock1143777
Numéro de catalogueCU2603630
Année De Fabrication2015
Heures d'utilisation902 h
PaysÉtats-Unis
EmplacementFayetteville, NC
Prix
Prix (hors TVA)Sur Demande
TVA-
Prix (TVA incluse)-
Features
Accessoires
ÉclairageLIGHTING
CARBURANT DIESEL À TRÈS FAIBLE TENEUR EN SOUFREULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
HYDRAULIQUE AUXILIAIREAUXILIARY HYDRAULICS
CARTERS MOTEURENGINE ENCLOSURES
FLÈCHE EN 1 PIÈCEBOOM, 1 PIECE
CHÂSSIS PORTEUR DE SÉRIECARBODY, STANDARD
RUBBER TRACKRUBBER TRACK
LAME DE NIVELLEMENTLEVELING BLADE
Autres informationsSOLD AS-IS WHERE IS
NO EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTY
NO AFTER SALE REPAIRS
Conditions
Bien
Assez bien
Médiocre
  • aspect général
  • éléments de sécurité
  • instruments, poste de conduite, console
  • moteur
  • circuit de refroidissement
  • circuit électrique, de démarrage et de charge
  • hydraulique
  • accessoires/outils de travail
  • flèche
  • bras
  • godet
  • réducteurs
  • train de roulement
  • commentaires, divers réparations, remarques générales
aspect général
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Assez bienlittle dull, minor scrapes & scratches, some cement splatters, paint has been touched up in places
  • Bien
  • Non
  • Oui
éléments de sécurité
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Oui
  • Oui
instruments, poste de conduite, console
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Ouitravel alarm
  • Oui
  • Non
  • 1/2
moteur
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Non
  • Non
  • Oui
  • Non
  • Non
  • Non
  • Red
  • Normal
  • Normal
circuit de refroidissement
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Non
circuit électrique, de démarrage et de charge
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
hydraulique
  • BienPaint scrapes
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • BienPaint scrapes, cement splatters
  • Bien
  • Bien
  • Bien
accessoires/outils de travail
  • 39 in. leveling blade, has a hinged 6 in. on each end of blade extensions
flèche
  • Bien
  • Bien
  • Bien
bras
  • Bien
  • Bien
  • Bien
godet
  • Non
  • bo bucket or mounting hardware with machine
réducteurs
  • Bien
  • Bien
train de roulement
Condition Mesure
(G)
Mesure
(D)
% d'usure
(L)
% d'usure
(D)
Roues libres avantGoodGood
SegmentsGoodGood
Patins (largeur)14 in
Châssis porteurs - Côté gaucheBien
Châssis porteurs - Côté droitBien
Durée de service moyenne restante - TRAIN DE ROULEMENT9 in. rubber track belts, 75% life left
CanonBien
Remarques - TRAIN DE ROULEMENTundercarraige width is adjustable
SegmentsBien
PatinsRubber tracks, numerous cuts/cracks in center, 24mm thickness
commentaires, divers réparations, remarques générales
  • Good Retail machine.
Envoyer une offre
Tout est fait!

Votre offre a été transmise avec succès. Le vendeur sera en contact bientôt!

ENVOYER UN MESSAGE AU VENDEUR
CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES CORPORATIONVoir l'inventaireChoisir le contact
Please Contact your local Cat Dealer
Royaume-Uni
Téléphone:+1 877 228 3519
Commentaires
Nom:Enterprise:E-mail:Téléphone professionnel:Ville:Pays:
Je souhaite que le vendeur me réponde par :E-MailTéléphone