Caterpillar 300.9D

Caterpillar 300.9D

Prezzo
su richiesta
Anno
2015
Ore di utilizzo
32 h
E-mail x
Name

Indirizzo e-mail:*

Indirizzo e-mail dell'amico:*

Messaggio:

Informazioni base
MarcaCaterpillar 300.9D
CategoriaEscavatori cingolati
Numero di serieLJ200446
N. stockEQ0043476
Numero di catalogoCU4338789
Anno di costruzione2015
Ore di utilizzo32 h
PaeseStati Uniti d'America
Ubicazione della macchinaFL
Prezzo
Prezzo (IVA esclusa)su richiesta
IVA-
Prezzo (IVA inclusa)-
Features
Accessori
RUBBER TRACKRUBBER TRACK
Altre informazioni68" DIG DEPTH, VARIABLE WIDTH U/C, 28" TO 34" WIDTH
BACKFILL BLADE
Manda un'offerta
Tutto fatto!

La tua offerta è stata inoltrata con successo. Il venditore sarà in contatto presto!

messaggio al venditore
Used Equipment Sales Team Kelly Tractor Co.
Telefono:+1 305 423 0053
Commenti
Nome:Azienda:E-mail:Telefono Aziendale:Città:Paese:
Risposta del venditore:via e-mailtelefonicamente