ボブキャット E35I

ボブキャット E35I

価格
30,850 USD
製造年
2015
使用時間数
925 h
Eメール x
名前

私のEmailアドレス:*

友だちのEメールアドレス:*

メッセージ:

基本情報
ブランドBobcat E35I
機械カテゴリークローラー式油圧ショベル(パワーショベル・ユンボ)
メーカー/ シリアルナンバーAUYM12430
ユニット番号DB000176
カタログ番号CU4384932
製造年2015
使用時間数925 h
アメリカ
所在地SC
価格
税別価格$30,850
税金-
税込み価格-
Features
アクセサリー・アタッチメント
PILOT CONTROLPILOT CONTROL
条件
良い
普通
不良
  • 全体的な外観
  • 安全遵守事項
  • ゲージ、運転室、コンソール
  • エンジン
  • クーリング・システム
  • 電気、始動および充電系統
  • 油圧システム
  • アタッチメント/ワーク・ツール
  • ブーム
  • スティック
  • バケット
  • ファイナル・ドライブ
  • アンダーキャリッジ
全体的な外観
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • はい
安全遵守事項
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • はい
ゲージ、運転室、コンソール
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • はい
エンジン
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • いいえ
  • いいえ
  • はい
  • いいえ
  • いいえ
  • いいえ
クーリング・システム
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • いいえ
電気、始動および充電系統
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • いいえ
  • いいえ
油圧システム
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
アタッチメント/ワーク・ツール
  • MACHINE HAS A 12" AND 18" BUCKETS AND QUICK COUPLER
ブーム
  • 良い
  • 良い
  • 良い
スティック
  • 良い
  • 良い
  • 良い
バケット
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • はい
  • X CHANGE
ファイナル・ドライブ
  • 良い
  • 良い
アンダーキャリッジ
調子 測定値
(左)
測定値
(右)
摩耗率
(左)
摩耗率
(右)
トラック・フレーム - 左良い
トラック・フレーム - 右良い
オファーを送信する
すべて完了!

オファーが正常に転送されました。 すぐに売り手が連絡します!

売り手にメッセージ
BLANCHARD MACHINERY CO.在庫を確認するウェブページ連絡先を選んでください
USED EQUIPMENT TEAM
電話:+1 8034658080
コメント
名前:会社名:電子メール:会社電話番号:都市:国家:
希望の連絡方法:メールで電話で