山猫 E17

山猫 E17

价格
16,475 USD
年份
2015
使用小时
900 小时 h
电子邮件 x
姓名

我的电子邮件地址:*

好友的电子邮件地址:*

留言:

基本资料
品牌Bobcat E17
产品类别履带挖掘机
生产号/编号B27H11239
内部库存编号B27H11239
目录编号CU4333111
制造年份2015
使用小时900 小时 h
国家德国
机器位置Osnabrück
定价
不含税价格$16,475
税 (19%)$3,130
含税价格$19,605
Features
其他信息OPERATING WEIGHT: 1.7 T
CUTTING WIDTH: 1000 MM
BUCKET 3 CONDITION: 50 %
UNDERCARRIAGE TRACK ROLLERS: 70 %
UNDERCARRIAGE IDLERS: 70 %
UNDERCARRIAGE SPROCKETS: 70 %
BUCKET CONDITION: 70 %
BUCKET 2 CONDITION: 50 %
TRACK SHOES (PADS) WIDE: 230 MM
TRACK SHOES (PADS) CONDITION: 70 %
CUTTING WIDTH: 300 MM
LENGTH OF STICK: 1100 MM
发送报价
完成!

您的报价已经成功发送. 卖家将很快与您联系!

联系供应商
ZEPPELIN BAUMASCHINEN见库存选择联系人
Thomas Wolthaus
德国
评语
姓名:公司:电子邮件:业务电话:城市:国家:
我希望卖方通过此方式联系我:通过邮件通过电话