Sullair 1600HF DTQ-CA3

Sullair 1600HF DTQ-CA3

Prix
89 000 USD
Année
2004
Heures d'utilisation
5307 h
E-mail x
Nom

Mon adresse e-mail :*

Adresse e-mail de mon ami :*

Message :

Généralités
MarqueSullair 1600HF DTQ-CA3
Catégoriecompresseur a air
Numéro de fabrication004-152456
N° de stock027750
Numéro de catalogueCU2421848
Année De Fabrication2004
Heures d'utilisation5307 h
PaysÉtats-Unis
EmplacementSan Diego, CA
Prix
Prix (hors TVA)89 000 $
TVA-
Prix (TVA incluse)-
Features
Accessoires
MONTÉ SUR REMORQUETRAILER MOUNTED
PINTAL HITCHPINTAL HITCH
Autres informationsCALIFORNIA EX-RENTAL FLEET • 2004 SULLAIR DIESEL POWERED AIR COMPRESSOR • Model 1600HAFDTQ-CA3 • Rated 1600 CFM ... 150 PSI • Aftercooled and Filtered Compressed Air • Instrument Quality Air Per ISO 8573.1:Class 1.7.1 • Rotary Screw Compressor • Aftercooler and Moisture Separator • Primary and Secondary Filtration To 0.01 Micron • COMPASS Controller – Monitors Every Aspect of the Compressor and Engine • Cat C15 EPA Tier 3 CARB Compliant Diesel Engine • 24v Electric Start • Charging Alternator • Batteries-Rack-Cables • Sound Attenuated Enclosure • DTQ 2-Axle Package • 120 Gallon Fuel Tank • 2 Service Valves - 1-2” NPT For Standard Air – 1-2” NPT For Instrument Quality Air • Unit Has Been Regularly Serviced and Maintained By a Cat Dealer Since New With 5307 Hours Showing on Service Meter • Package s/n 004-152456 • CARB Permit No. 128464, Exp. 1/31/18 • Unit Dims: 20’-0” L • 7’-4” W • 7’-10” H • Approx 16,700 lbs.
Certifié par le concessionnaire
Envoyer une offre
Tout est fait!

Votre offre a été transmise avec succès. Le vendeur sera en contact bientôt!

ENVOYER UN MESSAGE AU VENDEUR
HAWTHORNE POWER SYSTEMSVoir l'inventaireSite InternetChoisir le contact
mark reza
Téléphone:+1 858 376 6840
Commentaires
Nom:Enterprise:E-mail:Téléphone professionnel:Ville:Pays:
Je souhaite que le vendeur me réponde par :E-MailTéléphone