Sullair 1600HAF DTQ-CA3

Sullair 1600HAF DTQ-CA3

Precio
89,000 USD
Año
2007
Horas de uso
4958 h
Correo electrónico x
Nombre

Mi correo electrónico:*

El correo electrónico de mi amigo:*

Mensaje:

Información básica
MarcaSullair 1600HAF DTQ-CA3
Grupo de productoscompresor de aire
Número de serie200708290101
Numéro D'unidad027751
Numero de catálogoCU2421806
Año de fabricación2007
Horas de uso4958 h
PaísEstados Unidos
UbicaciónSan Diego, CA
Precio
Precio sin IVAUS$ 89,000
IVA-
Precio con IVA-
Features
Accesorios
MONTADO EN REMOLQUETRAILER MOUNTED
PINTAL HITCHPINTAL HITCH
Más informaciónCALIFORNIA EX-RENTAL FLEET • 2007 SULLAIR DIESEL POWERED AIR COMPRESSOR • Model 1600HAFDTQ-CA3 • Rated 1600 CFM ... 150 PSI • Aftercooled and Filtered Compressed Air • Instrument Quality Air Per ISO 8573.1:Class 1.7.1 • Rotary Screw Compressor • Aftercooler and Moisture Separator • Primary and Secondary Filtration To 0.01 Micron • COMPASS Controller – Monitors Every Aspect of the Compressor and Engine • Cat C15 EPA Tier 3 CARB Compliant Diesel Engine • 24v Electric Start • Charging Alternator • Batteries-Rack-Cables • Sound Attenuated Enclosure • DTQ 2-Axle Package • 120 Gallon Fuel Tank • 2 Service Valves - 1-2” NPT For Standard Air – 1-2” NPT For Instrument Quality Air • Unit Has Been Regularly Serviced and Maintained By a Cat Dealer Since New With 4958 Hours Showing on Service Meter • Package s/n 200708290101 • CARB Permit No. 146968, Exp. 3/31/18 • Unit Dims: 20’-0” L • 7’-4” W • 7’-10” H • Approx 16,700 lbs.
Certificado Por El Distribuidor
Enviar una oferta
¡Todo listo!

Su oferta fue enviada con éxito. ¡El vendedor estará en contacto pronto!

Mensaje al vendedor
HAWTHORNE POWER SYSTEMSVer inventarioPágina WebContacto seleccionado
mark reza
Teléfono:+1 858 376 6840
Comentarios
Nombre:Empresa:Correo Electrónico:Teléfono Comercial:Ciudad:País:
Me gustaría recibir una respuesta por:por correo electrónicopor teléfono