Caterpillar CS44

Caterpillar CS44

Preis
99.000 USD
Baujahr
2014
Betriebsstunden
646 Std. h
E-Mail x
Name

E-Mail-Adresse:*

Die E-Mail-Adresse meines Freundes:*

Nachricht:

Basis Informationen
MarkeCaterpillar CS44
Produktgruppeuniversalwalzen
Serien Nr.M4C00569
GerätenummerLKE02283
KatalognummerCU2048673
Baujahr2014
Std646 Std. h
LandUSA
Maschinen StandortLindon, UT
Preisangabe
Preis ohne MwSt.99.000 $
Mwst.-
Preis mit MwSt.-
Features
Zusätzliche Informationen*AXLE, STANDARD
*CS44 VIBRATORY COMPACTOR
*DRUM, SMOOTH
*ENGINE, NACD ONLY
*FREQUENCY, SINGLE
*NO PRODUCT LINK
*OIL, HYDR, FACTORY FILLED
*OPERATOR AR
*PLATFORM, ROPS/FOPS - STANDARD
*SCRAPER, STEEL
*SEAT GP-MTG&
*TIRES, FLOTATION, 6PR
INLAND FREIGHT
INSTRUCTIONS, NORTH AMERICAN
LANE 1 ORDER
PACK, DOMESTIC TRUCK
PRICED 11/07/16 DA
Bedingungen
Gut
Angemessen
Schlecht
  • allgemeines erscheinungsbild
  • sicherheitsvorkehrungen
  • anzeigen, fahrerkabine, konsole
  • motor
  • kühlsystem
  • elektrisches system, anlass- und ladesystem
  • lenkung
allgemeines erscheinungsbild
  • Gut
  • AngemessenThe right side panel over the pumps, is cracked approx. 3/4 of an inch at the top toward the rear and a very slight crack at the same place on the left side. Check and advise. Damage Estimate.
  • GutRemove an Customer or Wheeler decals.
  • Gut
sicherheitsvorkehrungen
  • Gut
  • Gut
  • GutClean up machine real nice inside and out.
  • Gut
anzeigen, fahrerkabine, konsole
  • Ja
  • Gut
  • Gut
motor
  • Red
  • Full
  • Perform 500 HR service
  • Normal
  • Normal
  • Nein
  • NeinThere is oil l over the flywheel housing area and down over the rear differential, it appears to be the rear ave it being dumped down over the housing, should steam clean, run and check. Repair as required.
  • Nein
  • Ja
  • Ja
  • Nein
  • Nein
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
kühlsystem
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
elektrisches system, anlass- und ladesystem
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
lenkung
  • Gut
Senden Sie ein Angebot
Fertig!

Ihr Angebot wurde erfolgreich weitergeleitet. Der Verkäufer wird sich bald melden!

NACHRICHT AN VERKÄUFER
WHEELER MACHINERY CO.Siehe InventarWebseiteKontaktauswahl
Michael Harding
Telefon:+1 801 978 1673
Kommentare
Name:Kompanie:E-Mail:Geschäftstelefon:Stadt:Land:
Verkäufer soll antworten:E-Mailtelefonisch