Caterpillar CW05

Caterpillar CW05

Prezzo
568 USD
Anno
2011
Ore di utilizzo
9999 h
E-mail x
Name

Indirizzo e-mail:*

Indirizzo e-mail dell'amico:*

Messaggio:

Informazioni base
MarcaCaterpillar CW05
Categoriaattrezzatura per retroescavatore
Numero di serieSOKOM50060
N. stockSOKOM50060
Numero di catalogoCU2440035
Anno di costruzione2011
Ore di utilizzo9999 h
PaeseGermania
Ubicazione della macchinaIllingen
Prezzo
Prezzo (IVA esclusa)$ 568
IVA (19%)$ 108
Prezzo (IVA inclusa)$ 675
Features
Altre informazioniCONDITION: 70 %
WIDTH STICK: 136 MM
BORE PIN 1: 40 MM
BORE PIN 2: 40 MM
Manda un'offerta
Tutto fatto!

La tua offerta è stata inoltrata con successo. Il venditore sarà in contatto presto!

messaggio al venditore
ZEPPELIN BAUMASCHINENVedi inventarioSeleziona contatto
Mario Marra
Germania
Commenti
Nome:Azienda:E-mail:Telefono Aziendale:Città:Paese:
Risposta del venditore:via e-mailtelefonicamente