Caterpillar 432F2LRC

Caterpillar 432F2LRC

Prix
89 566 USD
Année
2018
Heures d'utilisation
853 h
E-mail x
Nom

Mon adresse e-mail :*

Adresse e-mail de mon ami :*

Message :

Généralités
MarqueCaterpillar 432F2LRC
Catégoriechargeuses-pelleteuses
Numéro de fabricationLYJ00750
N° de stockLYJ00750
Numéro de catalogueCU4395365
Année De Fabrication2018
Heures d'utilisation853 h
PaysAllemagne
EmplacementAlsfeld
Prix
Prix (hors TVA)89 566 $
TVA (19%)17 018 $
Prix (TVA incluse)106 584 $
Features
Autres informationsTIRES CONDITION FRONT RIGHT: 80 %
TIRES CONDITION REAR LEFT: 80 %
CUTTING WIDTH: 600 MM
BUCKET CONDITION: 70 %
TIRES CONDITION REAR RIGHT: 80 %
TIRES CONDITION FRONT LEFT: 80 %
Envoyer une offre
Tout est fait!

Votre offre a été transmise avec succès. Le vendeur sera en contact bientôt!

ENVOYER UN MESSAGE AU VENDEUR
ZEPPELIN BAUMASCHINENVoir l'inventaireChoisir le contact
Harald Diemel
Allemagne
Téléphone:+49 6631 96010
Commentaires
Nom:Enterprise:E-mail:Téléphone professionnel:Ville:Pays:
Je souhaite que le vendeur me réponde par :E-MailTéléphone