Caterpillar 430FST

Caterpillar 430FST

Preţ
85.600 USD
Fabricatie
2013
Citirea kilometrajului
1776 h
E-mail x
Nume

Adresa mea de e-mail:*

Adresa e-mail a prietenului meu:*

Informatii aditionale:

Informatii de baza
MarcaCaterpillar 430FST
Grup de produsebuldoexcavatoare
Numar de producereRDF00433
Numar de stoc internCE009581
Număr de catalogCU4352807
An de fabricație2013
Ore de utilizare1776 h
TaraStatele Unite ale Americii
Locatia masiniiHenderson, NV
Stabilirea pretului
Preţ excl. TVA85.600 $
TVA-
Preţ incl. TVA-
Features
Accesorii
Aer condiţionatAIR CONDITIONER
EROPSEROPS
PRODUCT LINKPRODUCT LINK
IluminareLIGHTING
Combustibil diesel cu conţinut ultraredus de sulfULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
BEACONBEACON
EPA LABELEPA LABEL
SCHIMBARE AUTOMATĂAUTO SHIFT
CUPĂ, UZ GENERALBUCKET, GP
CUPĂ, SPATEBUCKET, REAR
BALANSIER, EXTINSSTICK, EXTENDED
TRACŢIUNE PE 4 ROŢI4-WHEEL DRIVE
COMENZI, JOYSTICKCONTROLS, JOYSTICK
INCINTE MOTORENGINE ENCLOSURES
Alte informaţiiENGINE, 86KW, C4.4 DITA, T4I
HYDRAULICS, GP, 6FCN/8BNK, ST
COUNTERWEIGHT, 1015 LBS
2013
BUCKET-GP, 1.4 CYD
BUCKET, HOE, (NONE)
STABILIZER PADS, FLIP-OVER
4.4
BEACON, MAGNETIC MOUNT
PRODUCT LINK, SATELLITE PL321
SHIPPING/STORAGE PROTECTION
BATTERY, HEAVY DUTY
PACK, DOMESTIC TRUCK
INSTRUCTIONS, ANSI
C7N11391
C4.4
4.4L
TIER 4
RUST PREVENTATIVE APPLICATOR
SEAT BELT, 3" SUSPENSION
TIRES, 4WD, COMBO, FIRESTONE
CAT
CUTTING EDGE, TWO PIECE
CAB, DELUXE, AC
SERIALIZED TECHNICAL MEDIA KIT
PT, 4WD, AUTOSHIFT
115.2 HP
Trimiteți o ofertă
Toate gata!

Oferta dvs. a fost trimisă cu succes. Vânzătorul va fi în contact în curând!

Mesaj vânzătorului
CASHMAN EQUIPMENT CO.Consultați InventarulwebsiteSelecteaza modul de contact
Vicente Saucedo
Telefon:+1 702 633 6991 ext 4991
Comentarii
Nume:Companie:E-mail:Numărul De Telefon Al Companiei:Oraș:Țară:
Doresc raspunsul vanzatorului prin:E-MailTelefon