キャタピラー 430FST

キャタピラー 430FST

価格
89,900 USD
製造年
2013
使用時間数
1967 h
Eメール x
名前

私のEmailアドレス:*

友だちのEメールアドレス:*

メッセージ:

基本情報
ブランドCaterpillar 430FST
機械カテゴリーバックホーローダ
メーカー/ シリアルナンバーRDF00350
ユニット番号M426345
カタログ番号CU2000016
製造年2013
使用時間数1967 h
アメリカ
所在地Hobbs, CO
価格
税別価格$89,900
税金-
税込み価格-
Features
アクセサリー・アタッチメント
ライド・コントロールRIDE CONTROL
その他情報C4.4 ENGINE
TIER 4 INTERIM
STICK, STANDARD, 16FT
PT, 4WD, STD SHIFT
ENGINE, 86KW, C4.4 DITA, T4I
HYDRAULICS, GP, 6FCN/8BNK, ST
CAB, DELUXE, AC
BELT, SEAT, 2" SUSPENSION
TIRES, 4WD, BIAS, FIRESTONE
COUNTERWEIGHT, 1015 LBS
STABILIZER PADS, FLIP-OVER
COLD WEATHER PACKAGE, 120V HRC
GUARD, STABILIZER
COUPLER, PG, MANUAL, DUAL LOCK
CUTTING EDGE, TWO PIECE,WIDE
SERIALIZED TECHNICAL MEDIA KIT
INSTRUCTIONS, ANSI
RPM INDUSTRIES,QUICK-EVAC SYSTEM
OPO800/968 RN 3-20-17
INCLUDES UP TO A 24" GP BUCKET
オファーを送信する
すべて完了!

オファーが正常に転送されました。 すぐに売り手が連絡します!

売り手にメッセージ
WAGNER EQUIPMENT CO在庫を確認するウェブページ連絡先を選んでください
Used Equipment
電話:+1 303 900 5875
コメント
名前:会社名:電子メール:会社電話番号:都市:国家:
希望の連絡方法:メールで電話で