Caterpillar 430E E MP

Caterpillar 430E E MP

Precio
91,000 USD
Año
2011
Horas de uso
1235 h
Correo electrónico x
Nombre

Mi correo electrónico:*

El correo electrónico de mi amigo:*

Mensaje:

Información básica
MarcaCaterpillar 430E E MP
Grupo de productosretroexcavadoras cargadoras
Número de serieSWC00390
Numéro D'unidadLKE01147
Numero de catálogoCU2130090
Año de fabricación2011
Horas de uso1235 h
PaísEstados Unidos
UbicaciónCedar City, UT
Precio
Precio sin IVAUS$ 91,000
IVA-
Precio con IVA-
Features
Accesorios
CONTROL DE AMORTIGUACIONRIDE CONTROL
Más informaciónBELT, SEAT, 2" SUSPENSION
HEATER, ENGINE COOLANT, 120V
LOCK, VANDALISM
BATTERY, HEAVY DUTY
DOMESTIC TRUCK
E-STICK
HYDRAULICS, BH, 6 FUNCTION
HYDRAULICS,LOADER,MULTI PURP.
CAB, DELUXE W/AC
POWERTRAIN,102HP,4WD,STD SHIFT
COUNTERWEIGHT, 1075 LBS
INSTRUCTIONS, ENGLISH
INSTRUCTIONS, ANSI
TIRES 4WD FLOTATION, FIRESTONE
PLATE GROUP - BOOM WEAR
GUARD, STABILIZER CYLINDERS
STABILIZER PADS, FLIP-OVER
PRICED 11/04/15 CR
Enviar una oferta
¡Todo listo!

Su oferta fue enviada con éxito. ¡El vendedor estará en contacto pronto!

Mensaje al vendedor
WHEELER MACHINERY CO.Ver inventarioPágina WebContacto seleccionado
Michael Harding
Teléfono:+1 801 978 1673
Comentarios
Nombre:Empresa:Correo Electrónico:Teléfono Comercial:Ciudad:País:
Me gustaría recibir una respuesta por:por correo electrónicopor teléfono