Caterpillar 420FST

Caterpillar 420FST

Precio
79,000 USD
Año
2015
Horas de uso
621 h
Correo electrónico x
Nombre

Mi correo electrónico:*

El correo electrónico de mi amigo:*

Mensaje:

Información básica
MarcaCaterpillar 420FST
Grupo de productosretroexcavadoras cargadoras
Número de serieSKR04864
Numéro D'unidadCR31333
Numero de catálogoCU4343834
Año de fabricación2015
Horas de uso621 h
PaísEstados Unidos
UbicaciónBensalem, PA
Precio
Precio sin IVAUS$ 79,000
IVA-
Precio con IVA-
Features
Accesorios
AIRE ACONDICIONADOAIR CONDITIONER
IluminaciónLIGHTING
COMBUSTIBLE DIESEL DE CONTENIDO ULTRABAJO DE AZUFREULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
AM FM RADIOAM FM RADIO
CUCHARÓN, TRASEROBUCKET, REAR
BRAZO, EXTENDIDOSTICK, EXTENDED
TRACCIÓN EN LAS 4 RUEDAS4-WHEEL DRIVE
CONTROLES, PALANCA UNIVERSALCONTROLS, JOYSTICK
REAR AUXILIARY HYDRAULICSREAR AUXILIARY HYDRAULICS
Más informaciónTIER 4 FINAL
AIR SUSPENSION SEAT
FRONT AUXILIARY HYDRAULICS
Condiciones
Bueno
Regular
Deficiente
  • apariencia general
  • elementos de seguridad
  • indicadores, estación del operador, consola
  • motor
  • sistema de enfriamiento
  • sistema eléctrico, arranque y recarga
  • transmisión
  • dirección
  • freno
  • sistemas hidráulicos
  • pluma y brazo
  • front bucket
  • cucharón trasero
  • neumáticos
apariencia general
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • CAB IS LOADED WITH CIGAR ASHES
elementos de seguridad
  • Bueno
  • Bueno
indicadores, estación del operador, consola
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
motor
  • Bueno
  • Bueno
  • No
sistema de enfriamiento
  • Bueno
  • Bueno
sistema eléctrico, arranque y recarga
  • Bueno
transmisión
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
dirección
  • Bueno
  • Bueno
freno
  • Bueno
  • Bueno
sistemas hidráulicos
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
pluma y brazo
  • Bueno
  • Bueno
front bucket
  • Bueno
cucharón trasero
  • NO REAR BUCKET ATTACHED
neumáticos
Marca y No. de Serie Profundidad de Banda de Rodadura en 1/32" % de Vida Útil Restante Recauchado Cortes o Trozos de Banda de Rodadura Sección de Cortes Laterales
Delantera izquierdaGOODYEAR2065
Trasero izquierdoGOODYEAR2475
Delantera derechaGOODYEAR2065
Trasera derechaGOODYEAR2475
Enviar una oferta
¡Todo listo!

Su oferta fue enviada con éxito. ¡El vendedor estará en contacto pronto!

Mensaje al vendedor
FOLEY, INC.Ver inventarioPágina WebContacto seleccionado
Joe Villa
Teléfono:+1 215 245 3729
Comentarios
Nombre:Empresa:Correo Electrónico:Teléfono Comercial:Ciudad:País:
Me gustaría recibir una respuesta por:por correo electrónicopor teléfono