キャタピラー 420FST

キャタピラー 420FST

価格
67,100 USD
製造年
2013
使用時間数
2870 h
Eメール x
名前

私のEmailアドレス:*

友だちのEメールアドレス:*

メッセージ:

基本情報
ブランドCaterpillar 420FST
機械カテゴリーバックホーローダ
メーカー/ シリアルナンバーSKR02092
ユニット番号13W72647
カタログ番号CU1882569
製造年2013
使用時間数2870 h
アメリカ
所在地Monroe, WA
価格
税別価格$67,100
税金-
税込み価格-
Features
アクセサリー・アタッチメント
ライド・コントロールRIDE CONTROL
その他情報BEACON, MAGNETIC MOUNT
BUCKET-GP, 1.4 CYD
BUCKET-HD, 24", 6.2 CFT
CAB, DELUXE, AC
COLD WEATHER PACKAGE, 120V HRC
COUNTERWEIGHT, 1015 LBS
COUPLER, PG, MANUAL, DUAL LOCK
CUTTING EDGE, TWO PIECE
ENG S/N C7N11386
ENGINE, 74.5KW, C4.4 DITA, T4I
GUARD, FUEL TANK
GUARD, STABILIZER
HYDRAULICS, MP, 6FCN/8BNK, ST
INSTRUCTIONS, ANSI
LANE 2 ORDER
LINES, COMBINED AUX, E-STICK
PACK, DOMESTIC TRUCK
PINS, SPARE
PLATE GROUP - BOOM WEAR
PT, 4WD, STD SHIFT
SEAT BELT, 3" SUSPENSION
SERIALIZED TECHNICAL MEDIA KIT
SHIPPING/STORAGE PROTECTION
STABILIZER PADS, FLIP-OVER
STICK, EXTENDABLE, 14FT
TIRES, 4WD, BIAS, FIRESTONE
オファーを送信する
すべて完了!

オファーが正常に転送されました。 すぐに売り手が連絡します!

売り手にメッセージ
N C MACHINERY CO.在庫を確認するウェブページ連絡先を選んでください
William Gibbs
電話:+1 406 656 0202
コメント
名前:会社名:電子メール:会社電話番号:都市:国家:
希望の連絡方法:メールで電話で