Caterpillar 420FST

Caterpillar 420FST

Prezzo
64.000 USD
Anno
2015
Ore di utilizzo
776 h
E-mail x
Name

Indirizzo e-mail:*

Indirizzo e-mail dell'amico:*

Messaggio:

Informazioni base
MarcaCaterpillar 420FST
Categoriaterne
Numero di serieSKR05180
N. stockSKR5180
Numero di catalogoCU2571689
Anno di costruzione2015
Ore di utilizzo776 h
PaeseStati Uniti d'America
Ubicazione della macchinaRussellville, AR
Prezzo
Prezzo (IVA esclusa)$ 64.000
IVA-
Prezzo (IVA inclusa)-
Features
Altre informazioniBEACON, MAGNETIC MOUNT
BELT, SEAT, 2" SUSPENSION
BUCKET-GP, 1.4 CYD
CANOPY, BASE
COUNTERWEIGHT, 550 LBS
COUPLER, PG, MANUAL, DUAL LOCK
CUTTING EDGE, TWO PIECE
ENGINE, 74.5KW, C4.4 DITA, T4I
GUARD, FUEL TANK
GUARD, STABILIZER
HYDRAULICS, GP, 5FCN/7BNK, ST
INSTRUCTIONS, ANSI
LANE 2 ORDER
LINES, COMBINED AUX, STD STICK
PACK, DOMESTIC TRUCK
PT, 4WD, STD SHIFT
SERIALIZED TECHNICAL MEDIA KIT
SHIPPING/STORAGE PROTECTION
STABILIZER PADS, FLIP-OVER
STICK, STANDARD, 14FT
TIRES, 4WD, BIAS, FIRESTONE
Condizioni
Buono
Sufficiente
Scarso
  • caratteristiche generali
  • elementi per la sicurezza
  • indicatori, cabina dell'operatore, console
  • motore
  • circuito di raffreddamento
  • impianti elettrico, di avviamento e di carica
  • trasmissione
  • sterzo
  • freno
  • impianti idraulici
  • braccio & avambraccio
  • benna posteriore
  • pneumatici
caratteristiche generali
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • BuonoLooks real good
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • No
  • No
  • Nice looking machine
elementi per la sicurezza
  • Buono
indicatori, cabina dell'operatore, console
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • No
  • No
motore
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • Engine still starts and runs like a new one
  • Normal
circuito di raffreddamento
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • No
  • Cooling system looks good
impianti elettrico, di avviamento e di carica
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • No
  • Electrical system works good
trasmissione
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • No
  • No
  • Shifts real good
sterzo
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Steers real good
freno
  • No
  • Brakes work very good
impianti idraulici
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • No
  • Hydraulic system works like new
braccio & avambraccio
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
benna posteriore
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • 18" Cat bucket
  • Rear bucket looks real good
pneumatici
  • No
  • 12.5/80-18
  • 19.5L - 24
Marca/Numero di serie Profondità battistrada in 1/32" % durata residua Ricostituito Tagli/pezzi battistrada Sezione tagli laterali
Anteriore sinistroFirestone16NoNo
Posteriore sinistroFirestone24No
Anteriore destroFirestone17NoNoNo
Posteriore destroFirestone25NoNoNo
Manda un'offerta
Tutto fatto!

La tua offerta è stata inoltrata con successo. Il venditore sarà in contatto presto!

messaggio al venditore
RIGGS CATVedi inventarioSitowebSeleziona contatto
RiggsCAT Used
Telefono:+1 501 5703444
Commenti
Nome:Azienda:E-mail:Telefono Aziendale:Città:Paese:
Risposta del venditore:via e-mailtelefonicamente