キャタピラー 420FST

キャタピラー 420FST

価格
49,500 USD
製造年
2013
使用時間数
2142 h
Eメール x
名前

私のEmailアドレス:*

友だちのEメールアドレス:*

メッセージ:

基本情報
ブランドCaterpillar 420FST
機械カテゴリーバックホーローダ
メーカー/ シリアルナンバーSKR01394
ユニット番号CE008321
カタログ番号CU2499472
製造年2013
使用時間数2142 h
アメリカ
所在地Henderson, NV
価格
税別価格$49,500
税金-
税込み価格-
Features
アクセサリー・アタッチメント
OROPSOROPS
ライド・コントロールRIDE CONTROL
その他情報E-STICK
AUX
24" REAR BUCKET
4WD
4X4
1.4CYD FRONT BKT
条件
良い
普通
不良
  • 全体的な外観
  • 安全遵守事項
  • ゲージ、運転室、コンソール
  • エンジン
  • クーリング・システム
  • 電気、始動および充電系統
  • トランスミッション
  • ステアリング
  • ブレーキ
  • 油圧システム
  • コメント、その他の修理、一般的な所見
  • axles / final drives
  • ブームおよびスティック
  • front bucket
  • リア・バケット
  • タイヤ
全体的な外観
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 普通Paint and decals are faded with various scrapes and gouges.
  • 良い
  • 普通Missing bottom storage box on right side step group . Right step is slightly bent.
  • はいMachine needs cleaned and detailed. Underside of machine also needs cleaned
  • いいえNo component oil sampling taken during this inspection.
  • Most recent pm performed 12/20/16 at 1932 hrs. . S/N plate is weathered
安全遵守事項
  • 良い
  • はい
  • はい
ゲージ、運転室、コンソール
  • 普通Faded from sun exposure
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良いVinyl seat with air ride suspension
  • 普通Several rocker switches have faded indicator markings.
  • はい
  • はい
エンジン
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良いEngine started and operated normally during limited checks without a load.
  • 良い
  • いいえ
  • いいえ
  • はい
  • いいえ
  • いいえNo apparent engine oil leaks at time of inspection
  • いいえ
  • Normal
クーリング・システム
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • いいえNo apparent leaks at time of inspection.
電気、始動および充電系統
  • 良い
  • 普通Batteries were dead- Had to jump start prior to inspection. Missing rubber battery cover.
  • 良い
  • 良い
  • はい
  • No active or logged codes in machines ECMs
トランスミッション
  • 良い
  • 良いShift pattern indicator markings are worn off of shift lever knob.
  • 良い
  • 良い
  • 良いTransmission shifted through all gears both forward and reverse during limited checks without a load at low speeds.
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • いいえNo apparent leaks at time of inspection.
  • いいえ
ステアリング
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良いDust boots are torn
  • 良い
  • CAT logo missing from steering wheel
ブレーキ
  • いいえNo apparent leaks at time of inspection
  • Service brakes held 1st gear to full throttle
油圧システム
  • 良い
  • 良い
  • 良いNoticeable play in bucket cyl. to linkage pin
  • 良い
  • 良い
  • 普通Some lines have cuts/braid showing, but not leaking.
  • 良い
  • 良いEquipped with outrigger cylinder guards.
  • 良いHydraulic system function normally during limited checks without a load.
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • いいえNo apparent leaks at time of inspection
コメント、その他の修理、一般的な所見
  • Machine inspected 4/10/17 with 2131 hours.
axles / final drives
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
ブームおよびスティック
  • 普通Bottom of boom has dents, scrapes, gouges
  • 良い
  • 普通Street pads are worn and left side has damaged pad retainer bar
  • 普通E-stick has moderate amount of grease on it. Bottom of stick has dents, scrapes and gouges
  • 普通
  • 良い
  • 良い
  • 良い
front bucket
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 1.4 CYD
リア・バケット
  • 普通Has several dents.
  • 良い
  • 普通Cracking on bottom edge of side wear plates.
  • 普通
  • 24" CAT bucket (WAIN ROY style)
タイヤ
  • 30
  • 12.5/80-18
  • 19.5L-24
メーカー/シリアル番号 トレッド深さ(1/32 インチ単位) 残存寿命率(%) 更生済み トレッドの外傷/剥がれ 側面の外傷部
左フロントSolideal1338いいえはいはい
左リアSolideal1029いいえはいはい
右フロントSolideal1647いいえはいはい
右リアSolideal88いいえはいはい
オファーを送信する
すべて完了!

オファーが正常に転送されました。 すぐに売り手が連絡します!

売り手にメッセージ
CASHMAN EQUIPMENT CO.在庫を確認するウェブページ連絡先を選んでください
Used Equipment
電話:+1 702 649 8777
コメント
名前:会社名:電子メール:会社電話番号:都市:国家:
希望の連絡方法:メールで電話で