Caterpillar 420FST

Caterpillar 420FST

Prijs
65.000 USD
Jaar
2013
Gebruiksuren
1986 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

Basis informatie
MerkCaterpillar 420FST
Categoriegraaf-laadcombinaties
SerienummerSKR02222
Voorraad nummerUS0001773
Catalogus nummerCU4389477
Jaar2013
Uren1986 h
LandVerenigde Staten
PlaatsFresno, CA
Prijzen
Prijs exclusief BTW$ 65.000
BTW-
Prijs inclusief BTW-
Features
Accessoires
RijregelingRIDE CONTROL
Extra informatie4.4 LITERS, BUILT MAY 3 2013
BUCKET, LOADER (NONE)
BUCKET-HD, 24", 7.3 CFT PL
CANOPY, BASE
CATERPILLAR C4.4 ETAD ENGINE
COLD WEATHER PACKAGE, 120V HRC
COUNTERWEIGHT, 1015 LBS
COUPLER, PIN LOCK
COUPLING, QUICK DISCONNECT
EIN#HB3R93
ENG.ARR.#3376848, 99.9HP ... 2,200
ENGINE SERIAL #C7N11939
ENGINE, 74.5KW, C4.4 DITA, T4I
GUARD, FUEL TANK
GUARD, STABILIZER
HYDRAULICS, MP, 6FCN/8BNK, ST
INTERIM TIER 4 / ALT. NOX.
LANE 3 ORDER
LINES, COMBINED AUX, E-STICK
PACK, DOMESTIC TRUCK
PLATE GROUP - BOOM WEAR
PRODUCT LINK, SATELLITE PL321
PT, 4WD, STD SHIFT
SEAT BELT, 3" SUSPENSION
SERIALIZED TECHNICAL MEDIA KIT
STABILIZER PADS, FLIP-OVER
STICK, EXTENDABLE, 14FT
STORAGE, GP-BOX
TIRES, 4WD, COMBO, FIRESTONE
USEPA FAMILY = DPKXL04.4MK1
Stuur een bod
Alles gedaan!

Uw aanbod is met succes doorgestuurd. De verkoper zal snel contact opnemen!

Stuur een bericht naar de verkoper
or Mark McClellan Lars Hannell
Telefoon:+1 562 4634795
Comments
Naam:Bedrijf:E-mail:Bedrijf's telefoon:Stad:Land:
Ik verwacht het antwoord van de verkoper per:e-mailtelefoon