Caterpillar 420FST

Caterpillar 420FST

Precio
76,500 USD
Año
2014
Horas de uso
1744 h
Correo electrónico x
Nombre

Mi correo electrónico:*

El correo electrónico de mi amigo:*

Mensaje:

Información básica
MarcaCaterpillar 420FST
Grupo de productosretroexcavadoras cargadoras
Número de serieSKR04256
Numéro D'unidadM434304
Numero de catálogoCU2064338
Año de fabricación2014
Horas de uso1744 h
PaísEstados Unidos
UbicaciónBloomfield, CO
Precio
Precio sin IVAUS$ 76,500
IVA-
Precio con IVA-
Features
Accesorios
CONTROL DE AMORTIGUACIONRIDE CONTROL
Más informaciónC4.4
STICK, STANDARD, 14FT
PT, 4WD, STD SHIFT
LINES, COMBINED AUX, STD STICK
ENGINE, 74.5KW, C4.4 DITA, T4I
HYDRAULICS, GP, 5FCN/7BNK, ST
CAB, DELUXE, AC
BELT, SEAT, 2" SUSPENSION
TIRES, 4WD, BIAS, FIRESTONE
COUNTERWEIGHT, 1015 LBS
STABILIZER PADS, FLIP-OVER
COLD WEATHER PACKAGE, 120V HRC
GUARD, STABILIZER
COUPLER, PG, MANUAL, DUAL LOCK
BUCKET-GP, 1.25 CYD
CUTTING EDGE, TWO PIECE
PLATE GROUP - BOOM WEAR
SERIALIZED TECHNICAL MEDIA KIT
INCLUDES UP TO A 24" GP BUCKET
0P0800/1576 GD 2-28-18
Enviar una oferta
¡Todo listo!

Su oferta fue enviada con éxito. ¡El vendedor estará en contacto pronto!

Mensaje al vendedor
WAGNER EQUIPMENT COVer inventarioPágina WebContacto seleccionado
Used Equipment
Teléfono:+1 303 900 5875
Comentarios
Nombre:Empresa:Correo Electrónico:Teléfono Comercial:Ciudad:País:
Me gustaría recibir una respuesta por:por correo electrónicopor teléfono