卡特彼勒 420FST

卡特彼勒 420FST

价格
64,000 USD
年份
2013
使用小时
2560 小时 h
电子邮件 x
姓名

我的电子邮件地址:*

好友的电子邮件地址:*

留言:

基本资料
品牌Caterpillar 420FST
产品类别反铲装载机
生产号/编号SKR02240
内部库存编号US0001760
目录编号CU4383407
制造年份2013
使用小时2560 小时 h
国家美国
机器位置City Of Industry, CA
定价
不含税价格$64,000
-
含税价格-
Features
配件
RIDE CONTROLRIDE CONTROL
其他信息BUCKET, LOADER (NONE)
BUCKET-HD, 24", 7.3 CFT PL
CANOPY, BASE
COLD WEATHER PACKAGE, 120V HRC
COUNTERWEIGHT, 1015 LBS
COUPLER, PIN LOCK
COUPLING, QUICK DISCONNECT
ENGINE, 74.5KW, C4.4 DITA, T4I
GUARD, FUEL TANK
GUARD, STABILIZER
HYDRAULICS, MP, 6FCN/8BNK, ST
INSTRUCTIONS, ANSI
LANE 3 ORDER
LINES, COMBINED AUX, E-STICK
PACK, DOMESTIC TRUCK
PLATE GROUP - BOOM WEAR
PRODUCT LINK, SATELLITE PL321
PROTECTION,SHIP&STORE STANDARD
PT, 4WD, STD SHIFT
SEAT BELT, 3" SUSPENSION
SERIALIZED TECHNICAL MEDIA KIT
STABILIZER PADS, FLIP-OVER
STICK, EXTENDABLE, 14FT
STORAGE, GP-BOX
TIRES, 4WD, COMBO, FIRESTONE
发送报价
完成!

您的报价已经成功发送. 卖家将很快与您联系!

联系供应商
QUINN COMPANY见库存网站选择联系人
or Mark McClellan Lars Hannell
电话:+1 562 4634795
评语
姓名:公司:电子邮件:业务电话:城市:国家:
我希望卖方通过此方式联系我:通过邮件通过电话