Caterpillar 420FST

Caterpillar 420FST

Preis
55.000 USD
Baujahr
2013
Betriebsstunden
5039 Std. h
E-Mail x
Name

E-Mail-Adresse:*

Die E-Mail-Adresse meines Freundes:*

Nachricht:

Basis Informationen
MarkeCaterpillar 420FST
Produktgruppebaggerlader
Serien Nr.SKR01494
GerätenummerMA24946
KatalognummerCU4315586
Baujahr2013
Std5039 Std. h
LandUSA
Maschinen StandortSioux Falls, SD
Preisangabe
Preis ohne MwSt.55.000 $
Mwst.-
Preis mit MwSt.-
Features
Zubehör
ZUSATZHYDRAULIKAUXILIARY HYDRAULICS
SCHWINGUNGSDÄMPFUNGRIDE CONTROL
UNIVERSALSCHAUFEL/-LÖFFELBUCKET, GP
Zusätzliche InformationenCOUNTER WEIGHT
BUCKET-GP, 1.25 CYD
ENGINE, 74.5KW, C4.4 DITA, T4I
GUARD, STABILIZER
PLATE GROUP - BOOM WEAR
PT, 4WD, STD SHIFT
SERIALIZED TECHNICAL MEDIA KIT
STABILIZER PADS, FLIP-OVER
STICK, EXTENDABLE, 14FT
TIRES, 4WD, BIAS, FIRESTONE
CAB, DELUXE, AC
2013 CAT 420F
FRONT FI 12.5/80-18 ... 55%
REAR FI 19.5L-24 ... 50%
Senden Sie ein Angebot
Fertig!

Ihr Angebot wurde erfolgreich weitergeleitet. Der Verkäufer wird sich bald melden!

NACHRICHT AN VERKÄUFER
BUTLER MACHINERY COMPANYSiehe InventarWebseiteKontaktauswahl
Used Sales
Telefon:+1 701 2981700
Kommentare
Name:Kompanie:E-Mail:Geschäftstelefon:Stadt:Land:
Verkäufer soll antworten:E-Mailtelefonisch