Caterpillar 420FST

Caterpillar 420FST

Prijs
70.000 USD
Jaar
2014
Gebruiksuren
3278 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

Basis informatie
MerkCaterpillar 420FST
Categoriegraaf-laadcombinaties
SerienummerSKR04096
Voorraad nummer1093739
Catalogus nummerCU4365653
Jaar2014
Uren3278 h
LandVerenigde Staten
PlaatsFayetteville, NC
Prijzen
Prijs exclusief BTW$ 70.000
BTW-
Prijs inclusief BTW-
Features
Accessoires
AirconditioningAIR CONDITIONER
EROPSEROPS
VerlichtingLIGHTING
Dieselbrandstof met uiterst laag zwavelgehalteULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
BEACONBEACON
AM FM RADIOAM FM RADIO
EXTRA HYDRAULIEKAUXILIARY HYDRAULICS
RijregelingRIDE CONTROL
BAK, GPBUCKET, GP
BAK, ACHTERKANTBUCKET, REAR
GRAAFARM, UITGESCHOVENSTICK, EXTENDED
AANDRIJVING 4 WIELEN4-WHEEL DRIVE
BEDIENINGEN, JOYSTICKCONTROLS, JOYSTICK
REAR AUXILIARY HYDRAULICSREAR AUXILIARY HYDRAULICS
Extra informatieAIR SUSPENSION SEAT
COUNTER WEIGHT
DIFFERENTIAL LOCK
PATTERN CHANGER
REAR COUPLER
TIER 4 INTERIM
Voorwaarden
Goed
Geselecteerde Afdelingen
Zwak
  • algemeen uiterlijk
  • safety items
  • meters, cabine, console
  • motor
  • koelsysteem
  • elektrisch, start- en laadsysteem
  • transmissie
  • besturing
  • rem
  • hydrauliek
  • opmerkingen, versch. herstellingen, algemene opmerkingen
  • axles / final drives
  • giek & arm
  • emissions
  • front bucket
  • achterste bak
  • banden
algemeen uiterlijk
  • Geselecteerde AfdelingenRubber mat has tears and cuts
  • Goed
  • Geselecteerde AfdelingenHeavy scratches
  • GoedNormal wear no bends in structure
  • Geselecteerde AfdelingenDecals has minor wear.
  • Geselecteerde AfdelingenLight scratches and paint chips on left enclosure panel, minor surface rust
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Geselecteerde AfdelingenScratches on right side edge of hood. Radiator hood has damage, front grill is dented
  • Goed
  • Geselecteerde AfdelingenNormal wear, scrapes & scratches, some surface rust
  • Goed
  • Geselecteerde Afdelingendented
  • Goed
  • Geselecteerde AfdelingenCover at bottom of radiator has heavy scratches
  • Goed
  • Nee
  • Ja
safety items
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Ja
  • Ja
  • Ja
meters, cabine, console
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Geselecteerde AfdelingenNormal wear
  • GoedAir ride
  • Goed
  • Goed
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Rubber cover for trans neutral switch is missing on front loader arm control
motor
  • Goed
  • GoedRed full
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Nee
  • Nee
  • Ja
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Normal
  • Normal
koelsysteem
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • GoedDirect drive / belt
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Nee
elektrisch, start- en laadsysteem
  • Goed
  • GoedBatteries are not CAT.
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • JaIs installed with no leaks at block harness free of any cuts
  • JaBottle is empty
  • Ja
transmissie
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Ja
  • Nee
  • Ja
  • Nee
besturing
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
rem
  • Goed
  • Goed
  • Nee
  • 2nd gear 1800 RPM
hydrauliek
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Geselecteerde AfdelingenHoses showing wear for auxiliary hydraulic, and bucket cylinder,
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • GoedNo leaks
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Nee
opmerkingen, versch. herstellingen, algemene opmerkingen
  • Good Retail machine.
axles / final drives
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Nee
giek & arm
  • Geselecteerde AfdelingenStructure is good paint popping off
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
emissions
  • Goed
  • Nee
front bucket
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Nee
  • 1.4 yd
  • 140603327 CAT 89 inch GP
achterste bak
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • JaManual quick couple
  • CAT BL150551-1
  • 24 inch
banden
  • Nee
  • all tires are new
  • 12.5 / 80 18
  • 19.5 L- 24
Merk/serienummer# Profieldiepte in 1/32" % resterende levensduur Geherprofileerd Kloven in profiel/afgebroken stukken Uitsnijdingen zijkant
links vooraanGALAXY100NeeNeeNee
links achteraanGALAXY100NeeNeeNee
Rechts vooraanGALAXY100NeeNeeNee
Rechts achterGALAXY100NeeNeeNee
Stuur een bod
Alles gedaan!

Uw aanbod is met succes doorgestuurd. De verkoper zal snel contact opnemen!

Stuur een bericht naar de verkoper
CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES CORPORATIONZie inventarisSelecteer contact
Please Contact your local Cat Dealer
Telefoon:+1 877 228 3519
Comments
Naam:Bedrijf:E-mail:Bedrijf's telefoon:Stad:Land:
Ik verwacht het antwoord van de verkoper per:e-mailtelefoon