Caterpillar 420FST

Caterpillar 420FST

Precio
66,500 USD
Año
2014
Horas de uso
1716 h
Correo electrónico x
Nombre

Mi correo electrónico:*

El correo electrónico de mi amigo:*

Mensaje:

Información básica
MarcaCaterpillar 420FST
Grupo de productosretroexcavadoras cargadoras
Número de serieSKR03810
Numéro D'unidad450328
Numero de catálogoCU2503018
Año de fabricación2014
Horas de uso1716 h
PaísEstados Unidos
UbicaciónAurora, CO
Precio
Precio sin IVAUS$ 66,500
IVA-
Precio con IVA-
Features
Accesorios
CONTROL DE AMORTIGUACIONRIDE CONTROL
Más información24" BUCKET
C4 ENGINE
STICK, STANDARD, 14FT
PT, 4WD, STD SHIFT
LINES, COMBINED AUX, STD STICK
ENGINE, 74.5KW, C4.4 DITA, T4I
HYDRAULICS, GP, 5FCN/7BNK, ST
CAB, DELUXE, AC
BELT, SEAT, 2" SUSPENSION
TIRES, 4WD, BIAS, FIRESTONE
COUNTERWEIGHT, 1015 LBS
STABILIZER PADS, FLIP-OVER
COLD WEATHER PACKAGE, 120V HRC
GUARD, STABILIZER
COUPLER, PG, MANUAL, DUAL LOCK
CUTTING EDGE, TWO PIECE
BUCKET-GP, 1.25 CYD
AM/FM RADIO / CD PLAYER
PLATE GROUP - BOOM WEAR
HOT LIST PRICING
0P0800/1716 GD 10/29/18
Condiciones
Bueno
Regular
Deficiente
  • apariencia general
  • elementos de seguridad
  • indicadores, estación del operador, consola
  • motor
  • sistema de enfriamiento
  • sistema eléctrico, arranque y recarga
  • transmisión
  • dirección
  • freno
  • sistemas hidráulicos
  • accesorios/herramientas
  • axles / final drives
  • pluma y brazo
  • front bucket
  • cucharón trasero
  • neumáticos
apariencia general
  • No
  • No
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • BuenoReplaced left rear
  • Bueno
  • Bueno
elementos de seguridad
  • Bueno
indicadores, estación del operador, consola
  • Bueno
  • No
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
motor
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • Oil pressure is normal
sistema de enfriamiento
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • No
sistema eléctrico, arranque y recarga
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
transmisión
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • No
  • No
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
dirección
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
freno
  • No
  • Holds in third gear
sistemas hidráulicos
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • No
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
accesorios/herramientas
  • Bueno
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
axles / final drives
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
pluma y brazo
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
front bucket
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • 1.25 yards
cucharón trasero
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno70% life left
  • 24 inches
neumáticos
  • No
  • Right front 30%. Left front 80% Rear 50%
  • 12.5/80-18
  • 19.5L-24
Marca y No. de Serie Profundidad de Banda de Rodadura en 1/32" % de Vida Útil Restante Recauchado Cortes o Trozos de Banda de Rodadura Sección de Cortes Laterales
Delantera izquierdaFirestone80NoNoNo
Trasero izquierdoFirestone50NoNo
Delantera derechaFirestone30NoNo
Trasera derechaFirestone50NoNo
Enviar una oferta
¡Todo listo!

Su oferta fue enviada con éxito. ¡El vendedor estará en contacto pronto!

Mensaje al vendedor
WAGNER EQUIPMENT COVer inventarioPágina WebContacto seleccionado
Used Equipment
Teléfono:+1 303 900 5875
Comentarios
Nombre:Empresa:Correo Electrónico:Teléfono Comercial:Ciudad:País:
Me gustaría recibir una respuesta por:por correo electrónicopor teléfono