Caterpillar 420FST

Caterpillar 420FST

Prijs
85.827 USD
Jaar
2012
Gebruiksuren
657 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

Basis informatie
MerkCaterpillar 420FST
Categoriegraaf-laadcombinaties
SerienummerSKR00482
Voorraad nummer120039
Catalogus nummerCU4375900
Jaar2012
Uren657 h
LandVerenigde Staten
PlaatsPA
Prijzen
Prijs exclusief BTW$ 85.827
BTW-
Prijs inclusief BTW-
Features
Extra informatieFRONT BUCKET - A/C - STD SHIFT - Disclaimer: Attachments Not Included. *Pricing and availability subject to change. Additional features may be available. Contact Cleveland Brothers Cat for more details.

*CAB DELUXE W/AC
COUNTERWEIGHT 1015 LBS
*PT, 4WD, STD SHIFT
*COLD WEATHER PACKAGE 120V
*TIRES 4WD BIAS GOODYEAR
*STICK, EXTENDABLE, 14FT
FLIP OVER STABLIZER PADS
BHL BUCKET 18", 4.2 CFT
Stuur een bod
Alles gedaan!

Uw aanbod is met succes doorgestuurd. De verkoper zal snel contact opnemen!

Stuur een bericht naar de verkoper
CLEVELAND BROTHERS EQUIPMENT COMPANY INCZie inventarisWebsiteSelecteer contact
Cleveland Brothers Used Equipment Team
Telefoon:+1 866 532 9023
Comments
Naam:Bedrijf:E-mail:Bedrijf's telefoon:Stad:Land:
Ik verwacht het antwoord van de verkoper per:e-mailtelefoon