Caterpillar 420FST

Caterpillar 420FST

Prix
64 390 USD
Année
2014
Heures d'utilisation
1236 h
E-mail x
Nom

Mon adresse e-mail :*

Adresse e-mail de mon ami :*

Message :

Généralités
MarqueCaterpillar 420FST
Catégoriechargeuses-pelleteuses
Numéro de fabricationSKR03642
N° de stock5CR5797
Numéro de catalogueCU2331670
Année De Fabrication2014
Heures d'utilisation1236 h
PaysÉtats-Unis
EmplacementTopeka Area, KS
Prix
Prix (hors TVA)64 390 $
TVA-
Prix (TVA incluse)-
Features
Accessoires
COMMANDE ANTITANGAGERIDE CONTROL
Autres informationsSHOWN ATTACHMENTS SUBJECT TO CHANGE AND MAY NOT BE INCLUDED IN THE PRICE. - WORK READY

420F 2014
STICK, EXTENDABLE, 14FT
PT, 4WD, STD SHIFT
ENGINE, 74.5KW, C4.4 DITA, T4I
HYDRAULICS, MP, 6FCN/8BNK, ST
CAB, DELUXE, AC
BELT, SEAT, 2" SUSPENSION
TIRES, 4WD BIAS, GOODYEAR
COUNTERWEIGHT, 1015 LBS
STABILIZER PADS, FLIP-OVER
BUCKET-GP, 1.5 CYD
CUTTING EDGE, TWO PIECE,WIDE
INSTRUCTIONS, ANSI
SERIALIZED TECHNICAL MEDIA KIT
COUPLING, QUICK DISCONNECT
PRODUCT LINK, SATELLITE PL321
LINES, COMBINED AUX, E-STICK
PLATE GROUP - BOOM WEAR
COLD WEATHER PACKAGE, 120V HRC
GUARD, FUEL TANK
GUARD, STABILIZER
PACK, DOMESTIC TRUCK
STORAGE, GP-BOX
LANE 3 ORDER
SHIPPING/STORAGE PROTECTION
Envoyer une offre
Tout est fait!

Votre offre a été transmise avec succès. Le vendeur sera en contact bientôt!

ENVOYER UN MESSAGE AU VENDEUR
FOLEY EQUIPMENT COMPANYVoir l'inventaireSite InternetChoisir le contact
Contact Us
Téléphone:+316 943 4211
Commentaires
Nom:Enterprise:E-mail:Téléphone professionnel:Ville:Pays:
Je souhaite que le vendeur me réponde par :E-MailTéléphone