Caterpillar 420FIT

Caterpillar 420FIT

Prezzo
86.000 USD
Anno
2015
Ore di utilizzo
2049 h
E-mail x
Name

Indirizzo e-mail:*

Indirizzo e-mail dell'amico:*

Messaggio:

Informazioni base
MarcaCaterpillar 420FIT
Categoriaterne
Numero di serieJWJ03216
N. stockJWJ03216
Numero di catalogoCU4373846
Anno di costruzione2015
Ore di utilizzo2049 h
PaeseStati Uniti d'America
Ubicazione della macchinaJoplin, MO
Prezzo
Prezzo (IVA esclusa)$ 86.000
IVA-
Prezzo (IVA inclusa)-
Features
Accessori
CONTROLLO DELL'ASSETTORIDE CONTROL
Altre informazioniCOUNTERWEIGHT, 1015 LBS
INSTRUCTIONS, ANSI
STABILIZER PADS, FLIP-OVER
PLATE GROUP - BOOM WEAR
HYDRAULICS, MP, 6FCN/8BNK, IT
SHIPPING/STORAGE PROTECTION
LANE 2 ORDER
LINES, COMBINED AUX, E-STICK
ENGINE, 74.5KW, C4.4 DITA, T4I
STORAGE, GP-BOX
BELT, SEAT, 2" SUSPENSION
TIRES, 4WD BIAS, GOODYEAR
COLD WEATHER PACKAGE, 120V HRC
PRODUCT LINK, CELLULAR PL641
GUARD, STABILIZER
COUPLING, QUICK DISCONNECT
SERIALIZED TECHNICAL MEDIA KIT
FENDERS, FRONT
CAB, DELUXE, AC
PACK, DOMESTIC TRUCK
Condizioni
Buono
Sufficiente
Scarso
  • caratteristiche generali
  • elementi per la sicurezza
  • indicatori, cabina dell'operatore, console
  • motore
  • circuito di raffreddamento
  • impianti elettrico, di avviamento e di carica
  • trasmissione
  • sterzo
  • freno
  • impianti idraulici
  • accessori/attrezzature
  • commenti, vari riparazioni, considerazioni generali
  • axles / final drives
  • braccio & avambraccio
  • front bucket
  • benna posteriore
  • pneumatici
caratteristiche generali
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • ScarsoLH Fender cracked
  • Buono
  • Buono
  • SufficienteFront access panel damaged
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • SufficienteGrill surround plastic damaged
  • Buono
  • Buono
  • SufficienteRH step damaged
  • No
elementi per la sicurezza
  • Buono
  • ScarsoWires torn out of plug for beacon
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
indicatori, cabina dell'operatore, console
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • SufficienteHeld in by paper towel. May need new bracket
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • No
  • No
motore
  • Hood latch broken. Handle broken off cable end.
  • Normal
  • None
circuito di raffreddamento
  • Buono
  • Buono
  • Hood latch broken
impianti elettrico, di avviamento e di carica
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • No
trasmissione
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • No
  • No
sterzo
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
freno
  • Buono
  • Buono
  • No
impianti idraulici
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • SufficienteRubber covering in hoses at top of boom worn and cracked
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • No
accessori/attrezzature
  • Buono
commenti, vari riparazioni, considerazioni generali
  • Items to note are mainly cosmetic. Fender repair Hood latch repair Rear tires do not meet 50% RH step replace. RHF tire has deep cut in sidewall Outrigger pads worn down to metal supports.
axles / final drives
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • No
  • No
braccio & avambraccio
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • SufficienteRH shield over cylinder and tube bent and rubbing on cylinder. With time this will affect cylinder operation if not repaired. Pads worn to metal
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • SufficienteHolder for transport lock bent
front bucket
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
benna posteriore
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Sufficiente
  • 48 DC bucket.
pneumatici
  • Rear 10-15% remaining Front 50%
  • RHF tire has rather deep cut in sidewall
Manda un'offerta
Tutto fatto!

La tua offerta è stata inoltrata con successo. Il venditore sarà in contatto presto!

messaggio al venditore
FABICK CATVedi inventarioSitowebSeleziona contatto
Robert Miller
Telefono:+1 636 6801594
Commenti
Nome:Azienda:E-mail:Telefono Aziendale:Città:Paese:
Risposta del venditore:via e-mailtelefonicamente