Caterpillar 420FIT

Caterpillar 420FIT

Precio
96,000 USD
Año
2014
Horas de uso
2447 h
Correo electrónico x
Nombre

Mi correo electrónico:*

El correo electrónico de mi amigo:*

Mensaje:

Información básica
MarcaCaterpillar 420FIT
Grupo de productosretroexcavadoras cargadoras
Número de serieJWJ02080
Numéro D'unidad434337
Numero de catálogoCU2020918
Año de fabricación2014
Horas de uso2447 h
PaísEstados Unidos
UbicaciónHobbs, NM
Precio
Precio sin IVAUS$ 96,000
IVA-
Precio con IVA-
Features
Accesorios
CONTROL DE AMORTIGUACIONRIDE CONTROL
Más informaciónC4.4 ENGINE
PRODUCT LINK,PL321,SATELITTE
COUNTERWEIGHT, 1070 LBS
ENGINE, 74.5KW, C4.4 DITA, T
STICK, EXTENDABLE, 14FT
STORAGE, GP-BOX
CAB, DELUXE, AC
HYDRAULICS, MP, 6FCN/8BNK, I
PT, 4WD, AUTOSHIFT
COLD WEATHER PACKAGE, 120V H
BELT, SEAT, 2" SUSPENSION
STABILIZER PADS, FLIP-OVER
GUARD, STABILIZER
TIRES, 4WD, BIAS, FIRESTONE
BUCKET-GP, 1.31 CYD, IT
AM/FM RADIO / CD PLAYER
CUTTING EDGE, TWO PIECE,WIDE
INSTRUCTIONS, ANSI
QUICK-EVAC SYSTEM
SERIALIZED TECHNICAL MEDIA KIT
INCLUDES UP TO A 24" GP BUCKET
0P0800/960 RN 3-26-17
Enviar una oferta
¡Todo listo!

Su oferta fue enviada con éxito. ¡El vendedor estará en contacto pronto!

Mensaje al vendedor
WAGNER EQUIPMENT COVer inventarioPágina WebContacto seleccionado
Used Equipment
Teléfono:+1 303 900 5875
Comentarios
Nombre:Empresa:Correo Electrónico:Teléfono Comercial:Ciudad:País:
Me gustaría recibir una respuesta por:por correo electrónicopor teléfono