Caterpillar 420FIT

Caterpillar 420FIT

Prijs
op aanvraag
Jaar
2014
Gebruiksuren
2963 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

Basis informatie
MerkCaterpillar 420FIT
Categoriegraaf-laadcombinaties
SerienummerJWJ02681
Voorraad nummer0JWJ02681
Catalogus nummerCU4305578
Jaar2014
Uren2963 h
LandVerenigde Staten
PlaatsBossier City, LA
Prijzen
Prijs exclusief BTWop aanvraag
BTW-
Prijs inclusief BTW-
Features
Accessoires
RijregelingRIDE CONTROL
Extra informatieBEACON, MAGNETIC MOUNT
BELT, SEAT, 2" SUSPENSION
BUCKET-GP, 1.31 CYD, IT
BUCKET-HD, 24", 6.2 CFT
CANOPY, BASE
COUNTERWEIGHT, 530 LBS
COUPLING, QUICK DISCONNECT
CUTTING EDGE, TWO PIECE,WIDE
ENGINE, 74.5KW, C4.4 DITA, T4I
GUARD, STABILIZER
HYDRAULICS, MP, 5FCN/7BNK, IT
INSTRUCTIONS, ANSI
LANE 2 ORDER
LINES, COMBINED AUX, STD STICK
PACK, DOMESTIC TRUCK
PLATE GROUP - BOOM WEAR
PT, 4WD, STD SHIFT
SERIALIZED TECHNICAL MEDIA KIT
SHIPPING/STORAGE PROTECTION
STABILIZER PADS, FLIP-OVER
STICK, STANDARD, 14FT
TIRES, 4WD BIAS, GOODYEAR
Stuur een bod
Alles gedaan!

Uw aanbod is met succes doorgestuurd. De verkoper zal snel contact opnemen!

Stuur een bericht naar de verkoper
LOUISIANA CATZie inventarisWebsiteSelecteer contact
Customer Support Rep
Telefoon:+1 866 843 7440
Comments
Naam:Bedrijf:E-mail:Bedrijf's telefoon:Stad:Land:
Ik verwacht het antwoord van de verkoper per:e-mailtelefoon