Caterpillar 420F2ST

Caterpillar 420F2ST

Prix
Sur Demande
Année
2015
Heures d'utilisation
313 h
E-mail x
Nom

Mon adresse e-mail :*

Adresse e-mail de mon ami :*

Message :

Généralités
MarqueCaterpillar 420F2ST
Catégoriechargeuses-pelleteuses
Numéro de fabricationHWC00755
N° de stockHWC00755
Numéro de catalogueCU4307417
Année De Fabrication2015
Heures d'utilisation313 h
PaysÉtats-Unis
EmplacementChattanooga, TN
Prix
Prix (hors TVA)Sur Demande
TVA-
Prix (TVA incluse)-
Features
Autres informationsBUCKET-HD, 24", 6.2 CFT
BUCKET-MP, 1.3 CYD
CUTTING EDGE, TWO PIECE
INSTRUCTIONS, ANSI
LANE 1 ORDER
BELT, SEAT, 2" SUSPENSION
PACK, DOMESTIC TRUCK
RUST PREVENTATIVE APPLICATOR
SERIALIZED TECHNICAL MEDIA KIT
SHIPPING/STORAGE PROTECTION
STABILIZER PADS, FLIP-OVER
TIRES, 12.5 80/19.5L-24, FS
USED TRADE - ALLEN WAGNER
Envoyer une offre
Tout est fait!

Votre offre a été transmise avec succès. Le vendeur sera en contact bientôt!

ENVOYER UN MESSAGE AU VENDEUR
STOWERS MACHINERY CORPORATIONVoir l'inventaireSite InternetChoisir le contact
Matthew Reid
Téléphone:+1 865 3846543
Commentaires
Nom:Enterprise:E-mail:Téléphone professionnel:Ville:Pays:
Je souhaite que le vendeur me réponde par :E-MailTéléphone