Caterpillar 420F2ST

Caterpillar 420F2ST

Preço
78 910 USD
Ano
2015
Horas de utilização
702 h
Email x
Nome

O meu endereço de E-mail:*

Endereço de E-mail do meu amigo:*

Mensagem:

Informações básicas
MarcaCaterpillar 420F2ST
Grupo de produtosretroescavadeiras
Número de sérieHWC00636
Número de catálogoCU4399439
Ano de fabrico2015
Horas de utilização702 h
PaísEstados Unidos
Localização da máquinaKalkaska, MI
Preço
Preço sem IVA78 910 $
IVA-
Preço com IVA-
Features
Acessórios
AR-CONDICIONADOAIR CONDITIONER
EROPSEROPS
LINK PARA O PRODUTOPRODUCT LINK
ILUMINAÇÃOLIGHTING
COMBUSTÍVEL DIESEL COM ENXOFRE ULTRABAIXOULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
AM FM CD RADIOAM FM CD RADIO
CAÇAMBA, GPBUCKET, GP
CAÇAMBA, PARTE TRASEIRABUCKET, REAR
BRAÇO, EXTENDIDOSTICK, EXTENDED
TRAÇÃO DE QUATRO RODAS4-WHEEL DRIVE
CONTROLES, JOYSTICKCONTROLS, JOYSTICK
Outras informaçőesAIR SUSPENSION SEAT
PATTERN CHANGER
Condições
Bom
Regular
Ruim
  • aparência geral
  • itens de segurança
  • calibradores, estação do operador, console
  • motor
  • sistema de arrefecimento
  • sistema de carregamento e arranque elétrico
  • transmissão
  • esterço
  • freio
  • hidráulica
  • axles / final drives
  • lança e do braço
  • front bucket
  • caçamba traseira
  • pneus
aparência geral
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • BomRF PLASTIC NICKED OUTER EDGE
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • BomMINOR SCRATCHES
  • RegularGRILL BENT SLIGHT
  • RegularRUBBER TORN SLIGHT
  • Bom
itens de segurança
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom3/2015
  • Sim
  • Sim
calibradores, estação do operador, console
  • BomCOLD
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • BomAM/FM/CD RADIO
  • Bom
  • Bom
  • Bom
motor
  • Bom
  • BomGREEN
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • SimSLIGHT NORMAL
  • Sim
  • Não
  • Não
  • Não
  • C4.4 CAT DIESEL
  • GOOD
  • NORMAL
sistema de arrefecimento
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Não
sistema de carregamento e arranque elétrico
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Sim
  • Sim
  • Sim
transmissão
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Sim
  • Não
  • Não
esterço
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
freio
  • Bom
  • Bom
  • Não
  • 2nd
hidráulica
  • Bom
  • Bom
  • RegularBUCKET KICK OUT INOP
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Não
axles / final drives
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Não
  • Não
lança e do braço
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
front bucket
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • BomWORN VERY SLIGHT
caçamba traseira
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • 24”
pneus
  • 83
  • 12.5/80-18
  • LF SIDE CUT MINOR, REAR TIRES ARE ROAD CUPPED SLIGHT
  • 19.5L-24
Fabricante/Nº de Série Profundidade da Banda de Rodagem em 1/32" % de Vida Útil Restante Recauchutado Cortes/Pedaços da Banda de Rodagem Seção de Cortes Laterais
Frente esquerdaFirestone STL2784NãoNãoSim
Parte traseira esquerdaFirestone ATU2882NãoNãoNão
Parte frontal direitaFirestone STL2681NãoNãoNão
Traseira direitaFirestone ATU2985NãoNãoNão
Envie uma oferta
Tudo pronto!

A sua oferta foi enviada com successo. O vendedor entrara em contato em breve!

CONTATE O VENDEDOR
Rest of World: Please Call Used Equipment Sales
Telefone:+1 8669941408
Comentários
Nome:Empresa:E-Mail:Nº De Telefone Comercial:Cidade:País:
Prefiro uma resposta do vendedor:por e-mailpor telefone