Caterpillar 420F2ITLRC

Caterpillar 420F2ITLRC

Prezzo
87.841 USD
Anno
2015
Ore di utilizzo
3142 h
E-mail x
Name

Indirizzo e-mail:*

Indirizzo e-mail dell'amico:*

Messaggio:

Informazioni base
MarcaCaterpillar 420F2ITLRC
Categoriaterne
Numero di serieLYC00177
Numero di catalogoCU4373431
Anno di costruzione2015
Ore di utilizzo3142 h
PaeseCanada
Ubicazione della macchinaSurrey, BC
Prezzo
Prezzo (IVA esclusa)$ 87.841
IVA-
Prezzo (IVA inclusa)-
Features
Accessori
RIG SAVERRIG SAVER
BEACONBEACON
4-Ruote motrici4-WHEEL DRIVE
Altre informazioniFRONT COUPLER
*FINNING PREMIUM USED
CAB WITH AIR CONDITIONING
CONTROL PATTERN CHANGER
FIRESTONE 19.5 L24 REAR TIRES ... 70% REMAINING
GALAXY 12.5/80 - 18 FRONT TIRES ... 85% REMAINING
HYDRAULIC THUMB
MULTI-PURPOSE LOADER BUCKET.
RIDE CONTROL
IT QUICK COUPLER, DIG & CLEANUP BUCKETS
EXTENDAHOE
Manda un'offerta
Tutto fatto!

La tua offerta è stata inoltrata con successo. Il venditore sarà in contatto presto!

messaggio al venditore
FINNING CANADAVedi inventarioSeleziona contatto
Used Sales
Canada
Telefono:+1 855 743 7979
Commenti
Nome:Azienda:E-mail:Telefono Aziendale:Città:Paese:
Risposta del venditore:via e-mailtelefonicamente