Caterpillar 420F2IT

Caterpillar 420F2IT

Precio
93,422 USD
Año
2015
Horas de uso
462 h
Correo electrónico x
Nombre

Mi correo electrónico:*

El correo electrónico de mi amigo:*

Mensaje:

Información básica
MarcaCaterpillar 420F2IT
Grupo de productosretroexcavadoras cargadoras
Número de serieHWD00741
Numéro D'unidad0HWD00741
Numero de catálogoCU2298616
Año de fabricación2015
Horas de uso462 h
PaísEstados Unidos
UbicaciónBelle Chasse Rents, LA
Precio
Precio sin IVAUS$ 93,422
IVA-
Precio con IVA-
Features
Accesorios
CONTROL DE AMORTIGUACIONRIDE CONTROL
Más informaciónBATTERY, HEAVY DUTY
BELT, SEAT, 2" SUSPENSION
BUCKET-GP, 1.31 CYD, IT
BUCKET-HD, 24", 6.2 CFT
CANOPY, BASE
CARRIAGE, FORK
COUNTERWEIGHT, 1015 LBS
CUTTING EDGE, TWO PIECE,WIDE
ENGINE, 74.5KW,C4.4 ACERT, T4F
FAN, STANDARD CAB/ CANOPY
FORK TINE, 2" X 5" X 54"
GUARD, STABILIZER
HYDRAULICS, MP, 5FCN/7BNK, IT
INSTRUCTIONS, ANSI
LANE 3 ORDER
PACK, DOMESTIC TRUCK
PLATE GROUP - BOOM WEAR
PRODUCT LINK, CELLULAR, PL641I
PT, 4WD, STD SHIFT
RUST PREVENTATIVE APPLICATOR
SEAT, VINYL
SERIALIZED TECHNICAL MEDIA KIT
SHIPPING/STORAGE PROTECTION
STABILIZER PADS, FLIP-OVER
STICK, STANDARD, 14FT
TIRES, 12.5 80/19.5L-24, GY
Enviar una oferta
¡Todo listo!

Su oferta fue enviada con éxito. ¡El vendedor estará en contacto pronto!

Mensaje al vendedor
LOUISIANA CATVer inventarioPágina WebContacto seleccionado
Customer Support Rep
Teléfono:+1 866 843 7440
Comentarios
Nombre:Empresa:Correo Electrónico:Teléfono Comercial:Ciudad:País:
Me gustaría recibir una respuesta por:por correo electrónicopor teléfono