卡特彼勒 420F2IT

卡特彼勒 420F2IT

价格
99,016 USD
年份
2015
使用小时
1702 小时 h
电子邮件 x
姓名

我的电子邮件地址:*

好友的电子邮件地址:*

留言:

基本资料
品牌Caterpillar 420F2IT
产品类别反铲装载机
生产号/编号HWD00363
内部库存编号0HWD00363
目录编号CU2297562
制造年份2015
使用小时1702 小时 h
国家美国
机器位置Lafayette, LA
定价
不含税价格$99,016
-
含税价格-
Features
其他信息*420F2 BHL IT, TIER 4, HRC
*AIR CONDITIONER, T4
*CAB, DELUXE
*COLD WEATHER PACKAGE, 120V HRC
*COUNTERWEIGHT, 1015 LBS
*ENGINE, 74.5KW,C4.4 ACERT, T4F
*HYDRAULICS, MP, 6FCN/8BNK, IT
*PT, 4WD, AUTOSHIFT
*RIDE CONTROL
*SEAT, DELUXE FABRIC, HEATED
*STICK, EXTENDABLE, 14FT
BELT, SEAT, 2" SUSPENSION
BUCKET-GP, 1.31 CYD, IT
BUCKET-HD, 24", 6.2 CFT
CUTTING EDGE, TWO PIECE,WIDE
GUARD, STABILIZER
INSTRUCTIONS, ANSI
LANE 1 ORDER
PACK, DOMESTIC TRUCK
PLATE GROUP - BOOM WEAR
RUST PREVENTATIVE APPLICATOR
SERIALIZED TECHNICAL MEDIA KIT
SHIPPING/STORAGE PROTECTION
STABILIZER PADS, FLIP-OVER
TIRES, 12.5 80/19.5L-24, FS
发送报价
完成!

您的报价已经成功发送. 卖家将很快与您联系!

联系供应商
LOUISIANA CAT见库存网站选择联系人
Customer Support Rep
电话:+1 866 843 7440
评语
姓名:公司:电子邮件:业务电话:城市:国家:
我希望卖方通过此方式联系我:通过邮件通过电话