Caterpillar 420F2IT

Caterpillar 420F2IT

Prezzo
76.520 USD
Anno
2015
Ore di utilizzo
1808 h
E-mail x
Name

Indirizzo e-mail:*

Indirizzo e-mail dell'amico:*

Messaggio:

Informazioni base
MarcaCaterpillar 420F2IT
Categoriaterne
Numero di serieHWD00366
N. stock0HWD00366
Numero di catalogoCU2297564
Anno di costruzione2015
Ore di utilizzo1808 h
PaeseStati Uniti d'America
Ubicazione della macchinaBossier City, LA
Prezzo
Prezzo (IVA esclusa)$ 76.520
IVA-
Prezzo (IVA inclusa)-
Features
Altre informazioni*420F2 BHL IT, TIER 4, HRC
*AIR CONDITIONER, T4
*CAB, DELUXE
*COLD WEATHER PACKAGE, 120V HRC
*COUNTERWEIGHT, 1015 LBS
*ENGINE, 74.5KW,C4.4 ACERT, T4F
*HYDRAULICS, MP, 6FCN/8BNK, IT
*PT, 4WD, AUTOSHIFT
*RIDE CONTROL
*SEAT, DELUXE FABRIC, HEATED
*STICK, EXTENDABLE, 14FT
BELT, SEAT, 2" SUSPENSION
BUCKET-HD, 24", 6.2 CFT
GUARD, STABILIZER
INSTRUCTIONS, ANSI
LANE 1 ORDER
PACK, DOMESTIC TRUCK
PLATE GROUP - BOOM WEAR
RUST PREVENTATIVE APPLICATOR
SERIALIZED TECHNICAL MEDIA KIT
SHIPPING/STORAGE PROTECTION
STABILIZER PADS, FLIP-OVER
TIRES, 12.5 80/19.5L-24, FS
Manda un'offerta
Tutto fatto!

La tua offerta è stata inoltrata con successo. Il venditore sarà in contatto presto!

messaggio al venditore
LOUISIANA CATVedi inventarioSitowebSeleziona contatto
Customer Support Rep
Telefono:+1 866 843 7440
Commenti
Nome:Azienda:E-mail:Telefono Aziendale:Città:Paese:
Risposta del venditore:via e-mailtelefonicamente