Caterpillar 420F2IT

Caterpillar 420F2IT

Prix
81 880 USD
Année
2016
Heures d'utilisation
2292 h
E-mail x
Nom

Mon adresse e-mail :*

Adresse e-mail de mon ami :*

Message :

Généralités
MarqueCaterpillar 420F2IT
Catégoriechargeuses-pelleteuses
Numéro de fabricationHWD01071
N° de stockE130324
Numéro de catalogueCU2370677
Année De Fabrication2016
Heures d'utilisation2292 h
PaysÉtats-Unis
EmplacementApache Junction, AZ
Prix
Prix (hors TVA)81 880 $
TVA-
Prix (TVA incluse)-
Features
Accessoires
FOURCHESFORKS
COMMANDE ANTITANGAGERIDE CONTROL
ATTACHECOUPLER
LEVIER DE COMMANDESCONTROLS, JOYSTICK
Autres informationsAUX. HYDRAULICS
BUCKET-FRONT/SIZE AND TYPE: 1.3 CYD IT
BUCKET-REAR/SIZE: YES
ENGINE TIER RATING: T4F
INTEGRATED TOOL CARRIER
TIRE SIZE FRONT: 12.5 80
TIRE SIZE REAR: 19.5L 24
DRIVE: 1.3 CYD IT
PRODUCT LINK:
ROPS:
STICK:
Envoyer une offre
Tout est fait!

Votre offre a été transmise avec succès. Le vendeur sera en contact bientôt!

ENVOYER UN MESSAGE AU VENDEUR
EMPIRE MACHINERYVoir l'inventaireSite InternetChoisir le contact
Used Equipment Staff
Téléphone:+1 480 633 4100
Commentaires
Nom:Enterprise:E-mail:Téléphone professionnel:Ville:Pays:
Je souhaite que le vendeur me réponde par :E-MailTéléphone