Caterpillar 420F 4ETCB

Caterpillar 420F 4ETCB

Precio
66,500 USD
Año
2014
Horas de uso
3381 h
Correo electrónico x
Nombre

Mi correo electrónico:*

El correo electrónico de mi amigo:*

Mensaje:

Información básica
MarcaCaterpillar 420F 4ETCB
Grupo de productosretroexcavadoras cargadoras
Número de serieJWJ02113
Numéro D'unidad13V01931
Numero de catálogoCU2173413
Año de fabricación2014
Horas de uso3381 h
PaísEstados Unidos
UbicaciónMonroe, WA
Precio
Precio sin IVAUS$ 66,500
IVA-
Precio con IVA-
Features
Accesorios
CONTROL DE AMORTIGUACIONRIDE CONTROL
Más informaciónBEACON, MAGNETIC MOUNT
CAB, DELUXE, AC
COLD WEATHER PACKAGE, 120V HRC
COUNTERWEIGHT, 1015 LBS
COUPLER, PG, MANUAL, DUAL LOCK
COUPLING, QUICK DISCONNECT
ENGINE, 74.5KW, C4.4 DITA, T4I
GUARD, FUEL TANK
GUARD, STABILIZER
HYDRAULICS, MP, 6FCN/8BNK, IT
INSTRUCTIONS, ANSI
LANE 2 ORDER
LINES, COMBINED AUX, E-STICK
PACK, DOMESTIC TRUCK
PLATE GROUP - BOOM WEAR
PT, 4WD, STD SHIFT
SEAT BELT, 3" SUSPENSION
SERIALIZED TECHNICAL MEDIA KIT
SHIPPING/STORAGE PROTECTION
STABILIZER PADS, FLIP-OVER
STICK, EXTENDABLE, 14FT
TIRES, 4WD, COMBO, FIRESTONE
Enviar una oferta
¡Todo listo!

Su oferta fue enviada con éxito. ¡El vendedor estará en contacto pronto!

Mensaje al vendedor
N C MACHINERY CO.Ver inventarioPágina WebContacto seleccionado
William Gibbs
Teléfono:+1 406 656 0202
Comentarios
Nombre:Empresa:Correo Electrónico:Teléfono Comercial:Ciudad:País:
Me gustaría recibir una respuesta por:por correo electrónicopor teléfono