Caterpillar 420EST

Caterpillar 420EST

Precio
52,000 USD
Año
2012
Horas de uso
4388 h
Correo electrónico x
Nombre

Mi correo electrónico:*

El correo electrónico de mi amigo:*

Mensaje:

Información básica
MarcaCaterpillar 420EST
Grupo de productosretroexcavadoras cargadoras
Número de serieDJL04015
Numéro D'unidad461529
Numero de catálogoCU4377803
Año de fabricación2012
Horas de uso4388 h
PaísEstados Unidos
UbicaciónAurora, CO
Precio
Precio sin IVAUS$ 52,000
IVA-
Precio con IVA-
Features
Accesorios
CONTROL DE AMORTIGUACIONRIDE CONTROL
Más información2012 CATERPILLAR 420E4WD BACKHOE
AM/FM RADIO / CD PLAYER
AS IS / AS RECEIVED
BATTERY, HEAVY DUTY
BELT, SEAT, 2" SUSPENSION
BUCKET-GP, 1.4 CYD
BUCKET-HD, 24", 6.2 CFT
C4 ENGINE
CAB, DELUXE W/AC
COUNTERWEIGHT, 1075 LBS
CUTTING EDGE, TWO PIECE
E-STICK
GUARD, STABILIZER CYLINDERS
HEATER, ENGINE COOLANT, 120V
HYDRAULICS, BH, 6 FUNCTION
HYDRAULICS,LOADER,MULTI PURP
OEP4: CAB, AC, 2 BTRY, HTR,
POWERTRAIN,93 HP,4WD,STD SHI
STABILIZER PADS, FLIP-OVER
TIRES,FRT12.5/80-18,REAR19.5L-24
XP4: E-STK, 6 FCN, 1075 CW
0P0800 / 4311 / 09/14/18
Condiciones
Bueno
Regular
Deficiente
  • apariencia general
  • elementos de seguridad
  • indicadores, estación del operador, consola
  • motor
  • sistema de enfriamiento
  • sistema eléctrico, arranque y recarga
  • transmisión
  • dirección
  • freno
  • sistemas hidráulicos
  • accesorios/herramientas
  • comentarios, reparaciones varias, notas generales
  • axles / final drives
  • pluma y brazo
  • front bucket
  • cucharón trasero
  • neumáticos
apariencia general
  • No
  • DeficienteSteps bent
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • BuenoClosed cab
  • Bueno
elementos de seguridad
  • DeficienteAug. 14
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
indicadores, estación del operador, consola
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • BuenoKenwood
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • DeficienteRear wiper needs a new blade
  • No
motor
  • No
  • No
  • Normal
  • Normal
  • Bueno
  • Bueno
  • No
  • No
  • No
  • No
  • DeficienteDirty
  • BuenoOrange
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
sistema de enfriamiento
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • BuenoBelt driven
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • No
sistema eléctrico, arranque y recarga
  • NoNot working
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Deficiente1 light not working on top left
  • No
transmisión
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • No
  • No
  • No
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
dirección
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • BuenoWheel
freno
  • No
  • All gears
  • Bueno
  • Bueno
sistemas hidráulicos
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • RegularBucket kick out need adjusted
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • No
accesorios/herramientas
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
comentarios, reparaciones varias, notas generales
  • Unit in operating condition, needs minor work
axles / final drives
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • No
  • No
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • DeficienteFront axle trunion has foward and back play
pluma y brazo
  • Bueno
  • DeficientePins worn out
  • Bueno
  • Bueno
  • DeficienteWorn ,lose has play
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
front bucket
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • 1.30 tds
cucharón trasero
  • DeficienteBottom pushed up
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • No
  • 24”
neumáticos
  • No
  • 12.5/80-18
  • 19.5L-24
Marca y No. de Serie Profundidad de Banda de Rodadura en 1/32" % de Vida Útil Restante Recauchado Cortes o Trozos de Banda de Rodadura Sección de Cortes Laterales
Delantera izquierdaFirestone45NoNoNo
Trasero izquierdoFirestone1220NoNoNo
Delantera derechaFirestone815NoNoNo
Trasera derechaFirestone1220NoNoNo
Enviar una oferta
¡Todo listo!

Su oferta fue enviada con éxito. ¡El vendedor estará en contacto pronto!

Mensaje al vendedor
WAGNER EQUIPMENT COVer inventarioPágina WebContacto seleccionado
Used Equipment
Teléfono:+1 303 900 5875
Comentarios
Nombre:Empresa:Correo Electrónico:Teléfono Comercial:Ciudad:País:
Me gustaría recibir una respuesta por:por correo electrónicopor teléfono