Caterpillar 420EST

Caterpillar 420EST

Prezzo
52.000 USD
Anno
2008
Ore di utilizzo
2519 h
E-mail x
Name

Indirizzo e-mail:*

Indirizzo e-mail dell'amico:*

Messaggio:

Informazioni base
MarcaCaterpillar 420EST
Categoriaterne
Numero di serieHLS06718
N. stock588960T
Numero di catalogoCU4353393
Anno di costruzione2008
Ore di utilizzo2519 h
PaeseStati Uniti d'America
Ubicazione della macchinaAbingdon, VA
Prezzo
Prezzo (IVA esclusa)$ 52.000
IVA-
Prezzo (IVA inclusa)-
Features
Accessori
ENGINEENGINE
Altre informazioni**

BATTERY, HEAVY DUTY
BELT, SEAT, 2" SUSPENSION
BUCKET, HOE, (NONE)
BUCKET-GP, 1.4 CYD
BUCKET-HD, 24", 6.2 CFT
CAB, DELUXE W/AC
COOLER, HIGH AMBIENT
COUNTERWEIGHT, 1075 LBS
CUTTING EDGE, TWO PIECE
DOMESTIC TRUCK
HYDRAULICS, BH, 6 FUNCTION
HYDRAULICS,LOADER,MULTI PURP.
LOCK, VANDALISM
MANUALS, ENGLISH
PARTS BOOK, PAPER
PLATE GROUP - BOOM WEAR
POWERTRAIN,89 HP,4WD,STD SHIFT
STABILIZER PADS, FLIP-OVER
TIRES 4WD BIAS GOODYEAR
Manda un'offerta
Tutto fatto!

La tua offerta è stata inoltrata con successo. Il venditore sarà in contatto presto!

messaggio al venditore
CARTER MACHINERY COMPANY, INC.Vedi inventarioSitowebSeleziona contatto
Matthew Walent
Telefono:+1 540 940 8049
Commenti
Nome:Azienda:E-mail:Telefono Aziendale:Città:Paese:
Risposta del venditore:via e-mailtelefonicamente