Caterpillar 416FST

Caterpillar 416FST

Precio
60,000 USD
Año
2015
Horas de uso
1828 h
Correo electrónico x
Nombre

Mi correo electrónico:*

El correo electrónico de mi amigo:*

Mensaje:

Información básica
MarcaCaterpillar 416FST
Grupo de productosretroexcavadoras cargadoras
Número de serieKSF02081
Numéro D'unidad1094727
Numero de catálogoCU2540836
Año de fabricación2015
Horas de uso1828 h
PaísEstados Unidos
UbicaciónPark City, KS
Precio
Precio sin IVAUS$ 60,000
IVA-
Precio con IVA-
Features
Accesorios
IluminaciónLIGHTING
COMBUSTIBLE DIESEL DE CONTENIDO ULTRABAJO DE AZUFREULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
OROPSOROPS
CUCHARÓN, GPBUCKET, GP
CUCHARÓN, TRASEROBUCKET, REAR
ACOPLADORCOUPLER
BRAZO, ESTÁNDARSTICK, STANDARD
CONTROLES, PALANCACONTROLS, LEVER
PROTECTORES DEL MOTORENGINE ENCLOSURES
2 WHEEL DRIVE2 WHEEL DRIVE
Más informaciónENGINE ENCLOSURES
COUPLER
CONTROLS, LEVER
ULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
LIGHTING
STICK, STANDARD
BUCKET, GP
BUCKET, REAR
2 WHEEL DRIVE
OROPS
Condiciones
Bueno
Regular
Deficiente
  • apariencia general
  • elementos de seguridad
  • indicadores, estación del operador, consola
  • motor
  • sistema de enfriamiento
  • sistema eléctrico, arranque y recarga
  • transmisión
  • dirección
  • freno
  • sistemas hidráulicos
  • accesorios/herramientas
  • comentarios, reparaciones varias, notas generales
  • axles / final drives
  • pluma y brazo
  • emissions
  • front bucket
  • cucharón trasero
  • neumáticos
apariencia general
  • BuenoOROPS
  • BuenoFront bottom mount
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • RegularWorn
  • Bueno
  • Bueno
  • No
  • Taken 8-15-2017 @ 1825 hrs
elementos de seguridad
  • Bueno
  • iso 3471 2008
  • iso3471 2008
indicadores, estación del operador, consola
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
motor
  • BuenoServiced 8-15-2017 @ 1825 hrs
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • BuenoTurbo
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • Normal
sistema de enfriamiento
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • No
sistema eléctrico, arranque y recarga
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • No
  • No
transmisión
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • No
  • No
dirección
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
freno
  • No
  • 3rd forward to high idle
sistemas hidráulicos
  • Bueno
  • BuenoFloat and curl
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • No
accesorios/herramientas
  • Bueno
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
comentarios, reparaciones varias, notas generales
  • Retail Good
axles / final drives
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
pluma y brazo
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
emissions
  • N/A
front bucket
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • 1.25yds 89.1"
cucharón trasero
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Buenonew
  • 14"
neumáticos
  • No
  • 60
  • 12-16.5
  • 19.5L-24
Marca y No. de Serie Profundidad de Banda de Rodadura en 1/32" % de Vida Útil Restante Recauchado Cortes o Trozos de Banda de Rodadura Sección de Cortes Laterales
Delantera izquierdafirestone1760No
Trasero izquierdofirestone2058No
Delantera derechafirestone1657No
Trasera derechafirestone2367No
Enviar una oferta
¡Todo listo!

Su oferta fue enviada con éxito. ¡El vendedor estará en contacto pronto!

Mensaje al vendedor
CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES CORPORATIONVer inventarioContacto seleccionado
Please Contact your local Cat Dealer
Reino Unido
Teléfono:+1 877 228 3519
Comentarios
Nombre:Empresa:Correo Electrónico:Teléfono Comercial:Ciudad:País:
Me gustaría recibir una respuesta por:por correo electrónicopor teléfono