Caterpillar 416F2ST

Caterpillar 416F2ST

Prix
78 430 USD
Année
2015
Heures d'utilisation
1027 h
E-mail x
Nom

Mon adresse e-mail :*

Adresse e-mail de mon ami :*

Message :

Généralités
MarqueCaterpillar 416F2ST
Catégoriechargeuses-pelleteuses
Numéro de fabricationHWB00206
N° de stock6CR6130
Numéro de catalogueCU2483526
Année De Fabrication2015
Heures d'utilisation1027 h
PaysÉtats-Unis
EmplacementTopeka Area, KS
Prix
Prix (hors TVA)78 430 $
TVA-
Prix (TVA incluse)-
Features
Autres informationsWORK READY - SHOWN ATTACHMENTS SUBJECT TO CHANGE AND MAY NOT BE INCLUDED IN THE PRICE

416F2 2015
AIR CONDITIONER, T4
BUCKET-GP, 1.0 YD3, PO
BELT, SEAT, 2" SUSPENSION
CAB, STANDARD
COLD WEATHER PACKAGE, 120V HRC
COUNTERWEIGHT, 1015 LBS
CUTTING EDGE, TWO PIECE
ENGINE, 70KW, C4.4 ACERT, T4F
GUARD, STABILIZER
HYDRAULICS GP, 6FCN/8BNK, PT
INSTRUCTIONS, ANSI
LANE 2 ORDER
LINES, COMB AUX, PILOT, E-STK
PACK, DOMESTIC TRUCK
PT, 4WD, STD SHIFT, PILOT
RADIO & CD PLAYER, BLUETOOTH
RUST PREVENTATIVE APPLICATOR
SEAT, FABRIC
SERIALIZED TECHNICAL MEDIA KIT
SHIPPING/STORAGE PROTECTION
STABILIZER PADS, FLIP-OVER
STICK, EXTENDABLE, 14FT, PILOT
TIRES, 12.5 80/19.5L-24, FS
Envoyer une offre
Tout est fait!

Votre offre a été transmise avec succès. Le vendeur sera en contact bientôt!

ENVOYER UN MESSAGE AU VENDEUR
FOLEY EQUIPMENT COMPANYVoir l'inventaireSite InternetChoisir le contact
Contact Us
Téléphone:+316 943 4211
Commentaires
Nom:Enterprise:E-mail:Téléphone professionnel:Ville:Pays:
Je souhaite que le vendeur me réponde par :E-MailTéléphone