Caterpillar 416B

Caterpillar 416B

Prix
19 800 USD
Année
1995
Heures d'utilisation
6160 h
E-mail x
Nom

Mon adresse e-mail :*

Adresse e-mail de mon ami :*

Message :

Généralités
MarqueCaterpillar 416B
Catégoriechargeuses-pelleteuses
Numéro de fabrication8SG09651
N° de stockUT08500
Numéro de catalogueCU4370322
Année De Fabrication1995
Heures d'utilisation6160 h
PaysÉtats-Unis
EmplacementAustell, GA
Prix
Prix (hors TVA)19 800 $
TVA-
Prix (TVA incluse)-
Features
Accessoires
ÉclairageLIGHTING
CANOPYOROPS
TRANSMISSION AUTOMATIQUEAUTO SHIFT
GODET NORMALBUCKET, GP
GODET ARRIÈREBUCKET, REAR
BRAS, STANDARDSTICK, STANDARD
TRACTION INTÉGRALE4-WHEEL DRIVE
MANETTE DE COMMANDESCONTROLS, LEVER
CARTERS MOTEURENGINE ENCLOSURES
Autres informationsDIFFERENTIAL LOCK
Conditions
Bien
Assez bien
Médiocre
  • aspect général
  • éléments de sécurité
  • instruments, poste de conduite, console
  • moteur
  • circuit de refroidissement
  • circuit électrique, de démarrage et de charge
  • transmission
  • direction
  • frein
  • hydraulique
  • accessoires/outils de travail
  • commentaires, divers réparations, remarques générales
  • axles / final drives
  • flèche et bras
  • emissions
  • front bucket
  • godet arrière
  • pneus
aspect général
  • MédiocreRusted out, door and hinges bent, rusted
  • Bien
  • MédiocreN/A
  • Bien
  • Assez bien
  • Bien
  • Bien
  • Assez bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Assez bien
  • Assez bien
  • Bien
  • Médiocre
  • MédiocreN/A
  • Bien
  • Assez bien
  • Oui
  • Non
  • 23 year old machine
éléments de sécurité
  • Bien
  • MédiocreN/A
  • Bien
  • MédiocrePark brake does not hold, brake switch inop
  • MédiocreN/A
  • Médiocre
  • MédiocreInstalled 1994
  • Oui
  • Non
  • Non
  • DANGER!!!! Drive brake and Park brake inop.boom travel lock inop
instruments, poste de conduite, console
  • MédiocreN/A
  • Assez bien
  • MédiocreN/A, open ROPS
  • MédiocreNo lights or sounds
  • Bien
  • MédiocreFuel gauge and tach inop
  • Assez bien
  • Assez bienNo headliner, rusty roof
  • MédiocreN/A
  • MédiocreN/A
  • Bien
  • MédiocreNo lights or sounds
  • MédiocreN/A
  • Médiocre
  • MédiocreFrozen, rusty
  • MédiocreTransmission switch faulty
  • MédiocreN/A
  • Non
  • Non
  • Non
  • Fuel gauge and tach not reading. Some warning lights not working
moteur
  • MédiocreAir restriction indicator was set. I reset and it sets under a load
  • BienRed
  • Assez bien
  • Assez bien
  • Assez bien
  • Assez bien
  • MédiocreNo date, oil leaking on it
  • Assez bien
  • Assez bien
  • Oui
  • Non
  • NonPre EPA
  • Non
  • Non
  • Oui
  • Non
  • Non
  • Glow plugs ineffective, hard start cold or after sitting
  • Dash oil light does work, goes out when engine running
  • Black smoke on startup or under load
circuit de refroidissement
  • Assez bien
  • Assez bien
  • Assez bien
  • Assez bienDirect drive on water pump
  • Assez bien
  • Assez bien
  • Assez bien
  • Assez bien
  • Non
  • Full and clean fluid
circuit électrique, de démarrage et de charge
  • Médiocre
  • MédiocreBatteries connections fail load test
  • MédiocreRusty, battery not secure
  • MédiocreN/A
  • MédiocreGlow plug circuit inop
  • MédiocreN/A
  • Assez bienCranks slow
  • Assez bien
  • MédiocreLeft front work light inop
  • NonN/A
  • Non
  • Non
  • OuiMost Signal, hazard, and signal indicator lights inop
  • Alternator low charge voltage, battery circuit does not pass load test, glow plug circuit inop, battery box, cover, and hinges rusted out, battery hold-down missing, rusted parts
transmission
  • Assez bien
  • MédiocreDisconnect button sticks, sometimes inop
  • Assez bien
  • Assez bien
  • Assez bien
  • Assez bien
  • MédiocreN/A
  • Assez bien
  • MédiocreGauge does not move
  • Assez bien
  • Assez bien
  • Assez bien
  • MédiocreNo date, leak
  • Assez bien
  • Non
  • Non
  • OuiNumerous leaks, needed one gallon TDTO to move machine
  • Non
  • Non
  • Had to add one gallon TDTO to move machine. Due to leaks, and brakes inop, did not operate enough to evaluate transmission functions
direction
  • Assez bien
  • Assez bien
  • Assez bien
  • Assez bien
  • MédiocreSteering cylinder leaks
  • Assez bien
  • Assez bien
  • Assez bien
  • MédiocreAll four joints worn, boots missing or torn
  • Assez bien
  • Steering cylinder leaks, tie rods worn out
frein
  • MédiocreDANGER!!!! Brakes inop
  • MédiocreDANGER!!!! Brakes inop
  • NonDANGER!!!! Brakes inop, Hard pedal, fluid full
  • DANGER!!!! Brakes inop
  • DANGER!!!! Brakes inop
hydraulique
  • MédiocreN/A
  • Assez bien
  • Assez bien
  • Assez bien
  • Assez bienRod scoring
  • MédiocreLoader linkage worn/out of adjustment
  • MédiocreN/A
  • MédiocreN/A
  • MédiocreNumerous line leaks and/or wet
  • MédiocreNo date
  • Assez bien
  • Assez bien
  • MédiocreLeft outrigger cylinder Leaks, rod damage
  • Assez bien
  • Assez bien
  • MédiocreN/A
  • MédiocreLeaks, rod damage
  • MédiocreBoth swing cylinders leak, rod damage
  • MédiocreLow level, crystals in screen
  • Assez bien
  • Oui
  • Numerous line leaks, left outrigger leaks, hydraulic level low, crystallization in hydraulic screen
accessoires/outils de travail
  • MédiocreNo attachments with machine
  • Non
  • Non
  • Non
  • Non
  • Non
  • Non
  • No attachments with machine
commentaires, divers réparations, remarques générales
  • Transmission leak such that it leaks a gallon over a couple of days. May only need o-rings at fill tube and fittings, and filter changed. This needs done before any more evaluated or quoted
  • Drive brakes are not working, fluid is full, brakes are internal in rear axle. Park brake not functional as well. Need this fixed before proper evaluation of machine
  • A few hydraulic line leaks, left outrigger leak and steering cylinder leaks need addressed before more evaluation takes place.
  • Hardware such as bucket pin bolts, mounting bolts, are improper or corroded, such that removal/replacement will require extra time on any given item.
  • Seems like Machine has sat for awhile, and will only deteriorate from current with further use.
  • Suggest sell AS IS, WHERE IS. DANGEROUS TO OPERATE IN CURRENT CONDITION
axles / final drives
  • MédiocreCannot properly check, no brakes and transmission leak
  • Assez bien
  • Assez bien
  • Assez bien
  • MédiocreCannot properly check, no brakes, transmission leaks
  • Assez bienClean fluid at proper level
  • Assez bienDirty fluid at proper level
  • Assez bienFluid dirty but at proper level
  • MédiocreNo finals, live axles
  • Assez bien
  • Assez bien
  • Assez bien
  • Non
  • Oui
  • Axles and finals seem ok, cannot test well, no brakes and transmission leaks
flèche et bras
  • Assez bien
  • Assez bien
  • MédiocreN/A
  • Assez bien
  • MédiocrePins worn, pin hardware missing, left cylinder leaks
  • MédiocreStick to bucket probably needs line bore and bushings
  • Assez bien
  • MédiocreLock pin missing
  • MédiocrePins worn, block worn
  • MédiocreN/A
  • Médiocre
  • Worn pins and frames, missing hardware
emissions
  • MédiocreN/A
  • MédiocreN/A
  • Non
  • N/A
  • 1995 model Machine, not EPA regulated
front bucket
  • Assez bien
  • Assez bien
  • MédiocreWorn, bent
  • Assez bien
  • Assez bien
  • Assez bien
  • MédiocreN/A
  • Assez bien
  • MédiocreN/A
  • Assez bien
  • Non
  • Standard dirt
  • Factory? O markings
  • Probably 23 year old factory bucket
godet arrière
  • Assez bien
  • Assez bien
  • MédiocreWorn, incorrect hardware
  • Assez bien
  • Assez bien
  • Assez bien
  • Non
  • No markings
  • 22 inches
  • Serviceable
pneus
  • Non
  • 30 percent front, 10 percent rear
  • 8.25 - 20
  • Air filled, not foam or fluid filled
  • 19.5L - 24
Marque/N° de série Profondeur des sculptures en 1/32" % de durée de vie restante Rechapé Morceaux arrachés/coupures dans sculptures Section avec entailles latérales
Avant gaucheOmani 4A20256DH2130NonOuiOui
Arrière gaucheGoodyear PKD0KC0C910NonOuiOui
Avant droitOtani 4A20270DH1930NonOuiOui
Arrière droitGoodyear1310NonOuiOui
Envoyer une offre
Tout est fait!

Votre offre a été transmise avec succès. Le vendeur sera en contact bientôt!

ENVOYER UN MESSAGE AU VENDEUR
Yancey Used Equipment Team Ready To Assist You!!!
GA
Téléphone:+1 770 941 2300
Commentaires
Nom:Enterprise:E-mail:Téléphone professionnel:Ville:Pays:
Je souhaite que le vendeur me réponde par :E-MailTéléphone