Caterpillar 415F2ST

Caterpillar 415F2ST

Prix
73 002 USD
Année
2016
Heures d'utilisation
61 h
E-mail x
Nom

Mon adresse e-mail :*

Adresse e-mail de mon ami :*

Message :

Généralités
MarqueCaterpillar 415F2ST
Catégoriechargeuses-pelleteuses
Numéro de fabricationHWA00325
N° de stock0HWA00325
Numéro de catalogueCU4264797
Année De Fabrication2016
Heures d'utilisation61 h
PaysÉtats-Unis
EmplacementBaton Rouge, LA
Prix
Prix (hors TVA)73 002 $
TVA-
Prix (TVA incluse)-
Features
Autres informationsBUCKET-GP, 89" 1.30YD3
BUCKET-SD, 24" 6.2 CFT
CANOPY, BASE
CONTROL, PILOT,S/STK, NO LINES
COUNTERWEIGHT, NONE
CUTTING EDGE, TWO PIECE
ENGINE, 55KW, C3.4B DITA, T4F
HYDRAULICS GP, 4FCN/6BNK, PT
INSTRUCTIONS, ANSI
LANE 2 ORDER
LINES,HYD COUPLER 14FT STD-STK
PACK, DOMESTIC TRUCK
PRODUCT LINK, SATELLITE,PL631E
BELT, SEAT, 2" SUSPENSION
PT, 2WD, STD SHIFT, PILOT
RUST PREVENTATIVE APPLICATOR
SEAT, VINYL
SERIALIZED TECHNICAL MEDIA KIT
SHIPPING/STORAGE PROTECTION
STABILIZER PADS, FLIP-OVER
STICK, STANDARD, 14FT
TIRES, 11L-16/19.5L-24,GY, 2WD
Envoyer une offre
Tout est fait!

Votre offre a été transmise avec succès. Le vendeur sera en contact bientôt!

ENVOYER UN MESSAGE AU VENDEUR
LOUISIANA CATVoir l'inventaireSite InternetChoisir le contact
Customer Support Rep
Téléphone:+1 866 843 7440
Commentaires
Nom:Enterprise:E-mail:Téléphone professionnel:Ville:Pays:
Je souhaite que le vendeur me réponde par :E-MailTéléphone