CASE 580SUPERN

CASE 580SUPERN

Preis
55.500 USD
Baujahr
2014
Betriebsstunden
3108 Std. h
E-Mail x
Name

E-Mail-Adresse:*

Die E-Mail-Adresse meines Freundes:*

Nachricht:

Basis Informationen
MarkeCASE 580SUPERN
Produktgruppebaggerlader
Serien Nr.LEC706519
Gerätenummer458375
KatalognummerCU4345333
Baujahr2014
Std3108 Std. h
LandUSA
Maschinen StandortAurora, CO
Preisangabe
Preis ohne MwSt.55.500 $
Mwst.-
Preis mit MwSt.-
Features
Zubehör
KLIMAANLAGEAIR CONDITIONER
GESCHLOSSENER ÜBERROLLSCHUTZEROPS
EXTREM SCHWEFELARMER DIESELKRAFTSTOFFULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
AM FM RADIOAM FM RADIO
ZUSATZHYDRAULIKAUXILIARY HYDRAULICS
SCHWINGUNGSDÄMPFUNGRIDE CONTROL
STIEL, VERGRÖSSERTE LÄNGESTICK, EXTENDED
VIERRADANTRIEB4-WHEEL DRIVE
BEDIENUNG, JOYSTICKCONTROLS, JOYSTICK
MOTORGEHÄUSEENGINE ENCLOSURES
ENGINEENGINE
Zusätzliche Informationen2014 CASE 580SUPERN BACKHOE
AS IS / AS RECEIVED
BUCKET, REAR 24" W/EDGE/TEETH
BUCKET-GP, 81"
POWER SHIFT TRANSMISSION
QUICK COUPLER
TIRES,12-16.5 & 19L-24 @25%
0P0800/3106/06/14/18
LIGHTING, STANDARD
PLATE COMPACTORS/CASE CS-250
Bedingungen
Gut
Angemessen
Schlecht
  • allgemeines erscheinungsbild
  • sicherheitsvorkehrungen
  • anzeigen, fahrerkabine, konsole
  • motor
  • kühlsystem
  • elektrisches system, anlass- und ladesystem
  • getriebe
  • lenkung
  • bremse
  • hydraulik
  • anbaugeräte / arbeitsgeräte
  • kommentare, versch. reparaturen, allg. bemerkungen
  • ausleger und stiel
  • front bucket
  • hinterer löffel
  • reifen
allgemeines erscheinungsbild
  • GutClosed cab
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • SchlechtBoth steps bent
  • Ja
  • Nein
sicherheitsvorkehrungen
  • Gut
  • Ja
anzeigen, fahrerkabine, konsole
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • SchlechtFront and back not working
  • Ja
  • Nein
  • Ja
motor
  • AngemessenDirty
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Nein
  • Nein
  • Ja
  • Nein
  • Nein
  • Nein
  • Normal
kühlsystem
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Nein
elektrisches system, anlass- und ladesystem
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Nein
  • Nein
  • Ja
getriebe
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Nein
  • Nein
lenkung
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
bremse
  • Nein
  • All gears
hydraulik
  • Gut
  • SchlechtNot working
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Nein
anbaugeräte / arbeitsgeräte
  • Gut
  • Nein
  • Nein
  • Nein
  • Nein
  • Nein
  • Nein
kommentare, versch. reparaturen, allg. bemerkungen
  • Unit in operating condition
ausleger und stiel
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
front bucket
  • Gut
hinterer löffel
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • 24"
reifen
  • Nein
  • 12-16.5 nylon
  • 19L-24
Hersteller/Seriennr. Profiltiefe in 1/32" % verbleibende Lebensdauer Runderneuert Einschnitte/Ausbrüche im Profil Einschnitte auf Flanke
Links vorneGalaxy710NeinNeinNein
Links hintenGood year2350NeinNeinNein
Rechts vorneGalaxy2470NeinNeinNein
Rechts hintenFirestone1630NeinNeinNein
Senden Sie ein Angebot
Fertig!

Ihr Angebot wurde erfolgreich weitergeleitet. Der Verkäufer wird sich bald melden!

NACHRICHT AN VERKÄUFER
WAGNER EQUIPMENT COSiehe InventarWebseiteKontaktauswahl
Used Equipment
Telefon:+1 303 900 5875
Kommentare
Name:Kompanie:E-Mail:Geschäftstelefon:Stadt:Land:
Verkäufer soll antworten:E-Mailtelefonisch