LeeBoy 8500C

LeeBoy 8500C

Precio
90,000 USD
Año
2013
Horas de uso
917 h
Correo electrónico x
Nombre

Mi correo electrónico:*

El correo electrónico de mi amigo:*

Mensaje:

Información básica
MarcaLeeBoy 8500C
Grupo de productosAsfaltadoras
Número de serie96436
Numero de catálogoCU2546343
Año de fabricación2013
Horas de uso917 h
PaísEstados Unidos
UbicaciónIN
Precio
Precio sin IVAUS$ 90,000
IVA-
Precio con IVA-
Features
Accesorios
IluminaciónLIGHTING
RODILLO DE EMPUJEPUSH ROLLER
CONTROLES, NO EN CONTACTO CON EL ALIMENTADOR (SÓNICO)CONTROLS, NON CONTACTING FEEDER (SONIC)
REGLÓN, SISTEMA DE CALEFACCIÓN ELÉCTRICASCREED, ELECTRICAL HEATING SYSTEM
REGLÓN, EXTENSIBLESCREED, EXTENDABLE
AUTO GRADE CONTROLAUTO GRADE CONTROL
Más informaciónAUTO GRADE CONTROL
CONTROLS, NON CONTACTING FEEDER (SONIC)
LIGHTING
PUSH ROLLER
SCREED, ELECTRICAL HEATING SYSTEM
SCREED, EXTENDABLE
Condiciones
Bueno
Regular
Deficiente
  • apariencia general
  • elementos de seguridad
  • indicadores, estación del operador, consola
  • motor
  • sistema de enfriamiento
  • sistema eléctrico, arranque y recarga
  • mandos final
  • tren de rodaje
  • pavimentadora / reglón / banda transportadora
apariencia general
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • No
elementos de seguridad
  • Bueno
  • DeficienteDoesnt work
  • Bueno
indicadores, estación del operador, consola
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
motor
  • RegularInner filter mesh is bent
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • Could not check, cap cover is bolted on
  • Kubota V3600
  • Normal
  • Light black
sistema de enfriamiento
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
sistema eléctrico, arranque y recarga
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
mandos final
  • Bueno
tren de rodaje
Condición Medición
(Izq.)
Medición
(Der.)
% de Desgaste
(Izq.)
% de Desgaste
(Der.)
Ruedas guíaBueno
RodillosBueno
Cadena de goma / Correa - IzquierdaBueno
Cadena de goma / Correa - DerechaBueno
Bastidor de cadena - IzquierdaBueno
Bastidor de cadena - DerechaBueno
pavimentadora / reglón / banda transportadora
  • Bueno
  • Bueno
  • RegularCouldnt get the sensors to work
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • RegularRight side of the hopper is dented. The right side floor has been patched
  • Bueno
  • BuenoA lot of the left side undercarriage has wet spots but I believe it is causing from a hydraulic leak
  • Bueno
  • RegularRollers wont roll , right side has some asphalt build up on it
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
Enviar una oferta
¡Todo listo!

Su oferta fue enviada con éxito. ¡El vendedor estará en contacto pronto!

Mensaje al vendedor
MACALLISTER MACHINERY CO., INCVer inventarioPágina WebContacto seleccionado
Used Equipment 317-545-2151
Teléfono:+1 3175452151
Comentarios
Nombre:Empresa:Correo Electrónico:Teléfono Comercial:Ciudad:País:
Me gustaría recibir una respuesta por:por correo electrónicopor teléfono