LeeBoy 3000C

LeeBoy 3000C

Preis
224.425 USD
Baujahr
2018
Betriebsstunden
227 Std. h
E-Mail x
Name

E-Mail-Adresse:*

Die E-Mail-Adresse meines Freundes:*

Nachricht:

Basis Informationen
MarkeLeeBoy 3000C
ProduktgruppeStrassenfertiger
Serien Nr.174236
GerätenummerS174236
KatalognummerCU4275858
Baujahr2018
Std227 Std. h
LandUSA
Maschinen StandortCharlotte, NC
Preisangabe
Preis ohne MwSt.224.425 $
Mwst.-
Preis mit MwSt.-
Features
Zusätzliche InformationenCAB • AIR/HEAT • TIER 4 ENGINE • 2 SPEED HYDROSTATIC TRANSMISSION • 3000C SUPERBOM • 180 DEG SWIVEL CONVEYOR • MOLDBOARD:TAPERED • HEADLIGHTS • NIGHT OPERATING LIGHTS • BACK UP LIGHTS • BACK UP ALARM • TRUCK SIGNAL LIGHT • TURN SIGNALS • ROTATING YELLOW BEACON • HORN • BRAKES • FAIL SAFE BRAKE • CONVEX WEST COAST STYLE MIRRORS • CONVEYOR CLEATED BELT • STAND FOR SWIVEL CONVEYOR • DELUXE SEAT W/ SAFETY BELT • DP250 GRAPHIC DISPLAY • ENGINE PRE CLEANER • FUEL WATER SEPARATOR • FRONT WIPER & WASHER • REAR WIPER & WASHER • REAR WINDOW GUARD • VANDALISM PROTECTION • HOUR METER • VOLT METER • TACHOMETER • HYDRAULIC TEMP • LOW OIL TEMP/HIGH ENGINE TEMP • ENGINE TEMP, FUEL, OIL

TIER 4F
VANDALISM PROTECTION
BACK UP ALARM
HEADLIGHTS
HORN
TURN SIGNALS
FUEL WATER SEPARATOR
BRAKES
REAR WINDOW GUARD
NIGHT OPERATING LIGHTS
3000C SUPERBOM
MOLDBOARD:TAPERED
HEAT OR AC:AC/HEAT
TRUCK SIGNAL LIGHT
2 SPEED HYDROSTATIC TRANSMISSION
CONVEYOR CLEATED BELT
BACK UP LIGHTS
REAR WINDOW WIPER/WASHER
ROTATING YELLOW BEACON
DP250 GRAPHIC DISPLAY
VOLT METER,ENGINE TEMP,FUEL,OIL
CONVEX WEST COAST STYLE MIRRORS
ENGINE PRE CLEANER
FAIL SAFE BRAKE
STAND FOR SWIVEL CONVEYOR
FRONT WIPER & WASHER
LOW OIL TEMP/HIGH ENGINE TEMP AL
OIL PRESSURE,HYDRAULIC TEMP
HOUR METER,TACHOMETER
DELUXE SEAT W/ SAFETY BELT
LOCKABLE CAP
Senden Sie ein Angebot
Fertig!

Ihr Angebot wurde erfolgreich weitergeleitet. Der Verkäufer wird sich bald melden!

NACHRICHT AN VERKÄUFER
CAROLINA CATSiehe InventarWebseiteKontaktauswahl
Jonathan Law
Telefon:+1 336 323 5375
Kommentare
Name:Kompanie:E-Mail:Geschäftstelefon:Stadt:Land:
Verkäufer soll antworten:E-Mailtelefonisch