キャタピラー BB-621C

キャタピラー BB-621C

価格
20,408 USD
製造年
2007
使用時間数
5908 h
Eメール x
名前

私のEmailアドレス:*

友だちのEメールアドレス:*

メッセージ:

基本情報
ブランドCaterpillar BB-621C
機械カテゴリーアスファルトフィニッシャ
メーカー/ シリアルナンバーB2E00257
ユニット番号22035866
カタログ番号CU2163357
製造年2007
使用時間数5908 h
フランス
所在地Gareoult, 83
価格
税別価格$20,408
税金-
税込み価格-
Features
アクセサリー・アタッチメント
CEプレートCE PLATE
照明LIGHTING
プッシュ・ローラPUSH ROLLER
コントロール、電動アシストCONTROLS, POWER ASSISTED
スクリード、伸縮SCREED, EXTENDABLE
その他情報DE 1400 A 2600MM
MACHINE DE 4300 KGS
MOTEUR DIESEL HATZ CHANGÉ EN 2013
TABLE AVEC CHAUFFAGE AU GAZ ET ÉLARGISSEMENT HYDRAULIQUE
条件
良い
普通
不良
  • 全体的な外観
  • エンジン
  • アンダーキャリッジ
  • コメント、その他の修理、一般的な所見
  • ペーバー/スクリード/コンベア
全体的な外観
  • machine de couleur grise
エンジン
  • moteur diesel HATZ remplacé en neuf n 2013
アンダーキャリッジ
調子 測定値
(左)
測定値
(右)
摩耗率
(左)
摩耗率
(右)
注記 - アンダーキャリッジPatins caoutchouc bons à 10%
コメント、その他の修理、一般的な所見
  • FR-24
  • machine CE
  • machine pas EPA
ペーバー/スクリード/コンベア
  • usure générale des tôles de table et de convoyeurs de 60%
オファーを送信する
すべて完了!

オファーが正常に転送されました。 すぐに売り手が連絡します!

売り手にメッセージ
BERGERAT MONNOYEUR S.A.S.在庫を確認するウェブページ連絡先を選んでください
nadia tassefkoumte
フランス
電話:+33 1 49228273
コメント
名前:会社名:電子メール:会社電話番号:都市:国家:
希望の連絡方法:メールで電話で